카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
DU - Standard cylinder
CHELIC
Cylinders
Standard cylinder
DU Standard cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/standard_c/du_serie/du_serie_asmtab.prj},{NB=DU80x50_(0)},{MODEL=DU},{BORE=80},{STROKE=50},{MT=},{ACS=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{AM=40},{BE1=45},{BF1=20},{D1=70},{E1=94},{EE1=G 3/8''},{G1=33.0},{J1=-},{KK1=M20 x 1.5},{MA1=46},{MM1=25},{P1=14.0},{Q1=7.0},{T1=M10 x 1.5},{WF=33},{Z1X=120},{ZB1=153},{SW1X=30},{SW2X=22},{SW3X=10},{ZM1=186},{ZX1=266},{NUT=16.000},{PPATH=du_parts/du_serie_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
AM
[mm]
AN
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
ML
[mm]
MM
[mm]
MS
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
ⁿ/ₐ
WF
[mm]
Z1
[mm]
ZB
[mm]
SW1
Width across flats 1
[mm]
SW2
Width across flats 2
[mm]
SW3
Width across flats 3
[mm]
ZM
[mm]
ZX
[mm]
ZZ
[mm]
DU40x50
40
24
-
35
14
37
52
G 1/4''
29
-
-
M12 x 1.25
-
-
16
-
14
5
M6 x 1.0
24
98
122
19
14
6
-
-
-
DU50x50
50
32
-
40
18
47
65
G 1/4''
29
-
-
M16 x 1.5
-
-
20
-
12.5
5
M8 x 1.25
30
100
130
24
18
8
-
-
-
DU63x50
63
32
-
40
18
56
75
G 3/8''
28
-
-
M16 x 1.5
-
-
20
-
12.5
7
M8 x 1.25
30
102
132
24
18
8
-
-
-
DU80x50
80
40
-
45
20
70
94
G 3/8''
33
-
-
M20 x 1.5
-
-
25
-
14
7
M10 x 1.5
33
120
153
30
22
10
-
-
-
DU100x50
100
40
-
50
20
85
113
G 1/2''
35
-
-
M20 x 1.5
-
-
25
-
17
7
M10 x 1.5
33
124
157
30
22
10
-
-
-
DU125x50
125
54
-
60
40
110
140
G 1/2''
45.2
-
6
M27 x 2
-
-
32
-
26.5
10
M12 x 1.75
60
160
220
41
27
12
-
-
-
DU160x50
160
72
-
65
55
140
180
G 3/4''
50
-
6
M36 x 2
-
-
40
-
25.5
15
M16 x 2
80
180
260
55
36
17
-
-
-
DU200x50
200
72
-
75
65
175
220
G 3/4''
50
-
6
M36 x 2
-
-
40
-
25.5
15
M16 x 2
95
180
275
55
36
17
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청