카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
I Rod end clevis
CHELIC
Cylinders
Miniature cylinder
Rod accessories
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/stainless_steel_aluminium_cylinder/rod_accessories/i_rod_end_clevis.prj},{NB=SDA-25,32-I - M10 x 1.25},{IDNR=},{CYLINDER=SDA},{BORE=25,32},{MODEL=I - M10 x 1.25},{D=10},{F=40},{G=52},{KK=M10x1.25},{T=13},{U=10},{V=19.0},{NDM=10},{P1=1.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CYLINDER
Cylinder model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
I-M6x1.0
SDA
12,16
I - M6 x 1.0
6
24
31
M6x1.0
9
6
12.7
I-M8x1.25
SDA
20
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
I-M8x1.25
SDX
20
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
I-M8x1.25
FDA
20
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
I-M8x1.25
DBF(S)2
20,25
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
I-M10x1.25
SDA
25,32
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
I-M10x1.25
SDX
25,32
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
I-M10x1.25
FDA
30
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
I-M10x1.25
DBF(S)2
32
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
I-M14x1.5
SDA
40
I - M14 x 1.5
10
45
57
M14x1.5
13
14
25.4
I-M14x1.5
SDX
40
I - M14 x 1.5
10
45
57
M14x1.5
13
14
25.4
I-M14x1.5
DBF(S)2
40
I - M14 x 1.5
10
45
57
M14x1.5
13
14
25.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청