카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
RTP - Rotary cylinder
CHELIC
Cylinders
Rotary cylinder
Tooth type rotary cylinder
RTP Rotary cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/rotary_cylinder/tooth_type_rotary_cylinder/rtp_series/rtp_asmtab.prj},{NB=RTP10x90(0)},{TYPE=RTP},{TORQUE=10:0.88 N*m},{ANGLE=90},{AXIS=},{SWT=},{SWN=},{CUSHION=},{CON=},{POS=0},{A=61},{B=25},{C=36},{D=86},{F=11},{G=14},{H=19},{J=14},{K=9.2},{P=M5x0.8Px7dp},{R=17},{S=56},{V=8},{W=9},{TOR=10},{PPATH=assemblies/rtp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Model
ⁿ/ₐ
TORQUE
Torque
[N*m]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
RTP5x90
RTP
5:0.38 N*m
52
20
32
72
11
10
10
16
5.5
30.5
M5x0.8Px7dp
14.5
16
52
70
6
8
RTP10x90
RTP
10:0.88 N*m
61
25
36
86
11
14
19
14
9.2
34.5
M5x0.8Px7dp
17.5
17
56
81
8
9
RTP20x90
RTP
20:1.86 N*m
72
30
42
102
12
18
19
20
11.2
40.0
M5x0.8Px7dp
21.0
19
66
94
10
10
RTP30x90
RTP
30:2.94 N*m
90
40
50
130
12
26
19
36
13.2
50.0
M6x1.0Px8dp
22.0
28
78
110
12
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청