카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
M8-M14-F - Floating junction
CHELIC
Accessories
Floating junction
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/accessories/floatingjoint/m8-m14.prj},{NB=CJ-M10x1.25-F},{MODEL=CJ-M10x1.25-F},{MODEL1=CJ-M10X1.25-F},{M=M10},{MD=10},{TP=1.25},{A=47.5},{B=13},{C=24},{D=25.5},{E=40},{F=25},{G=17},{J=6.6},{L=52},{T=6},{U=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
M
Thread size
[mm]
TP
Thread Pitch
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
U
Eccentricity
[mm]
CJ-M8x1.0-F
CJ-M8x1.0-F
M8
1.00
40.0
11
19
20.0
36
19
13
6.6
48
6
0.75
CJ-M8x1.25-F
CJ-M8x1.25-F
M8
1.25
40.0
11
19
20.0
36
19
13
6.6
48
6
0.75
CJ-M10x1.25-F
CJ-M10x1.25-F
M10
1.25
47.5
13
24
25.5
40
25
17
6.6
52
6
1.00
CJ-M10x1.5-F
CJ-M10x1.5-F
M10
1.50
47.5
13
24
25.5
40
25
17
6.6
52
6
1.00
CJ-M12x1.25-F
CJ-M12x1.25-F
M12
1.25
64.0
17
29
31.0
52
32
19
9.0
70
9
1.15
CJ-M12x1.5-F
CJ-M12x1.5-F
M12
1.50
64.0
17
29
31.0
52
32
19
9.0
70
9
1.15
CJ-M14x1.5-F
CJ-M14x1.5-F
M14
1.50
65.0
17
29
31.0
52
32
22
9.0
70
9
1.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청