카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
M16-M26 - Floating junction
CHELIC
Accessories
Floating junction
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/accessories/floatingjoint/m16-m26.prj},{NB=CJ-M20x1.5},{MODEL=CJ-M20x1.5},{MODEL1=CJ-M20X1.5},{M=M20},{MD=20},{TP=1.5},{A=105},{B=25},{C=32},{D=50},{E=27.5},{F=15.5},{G=29.5},{U=2.15},{WEIGHT=781.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
M
Thread size
[mm]
TP
Thread Pitch
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
U
Eccentricity
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CJ-M16x1.5
CJ-M16x1.5
M16
1.5
88
21
27
38
31.0
8.0
24.0
1.65
395.0
CJ-M18x1.5
CJ-M18x1.5
M18
1.5
88
21
27
38
22.0
9.0
27.0
1.65
405.5
CJ-M20x1.5
CJ-M20x1.5
M20
1.5
105
25
32
50
27.5
15.5
29.5
2.15
781.0
CJ-M22x1.5
CJ-M22x1.5
M22
1.5
105
25
32
50
25.5
17.5
32.0
2.15
812.5
CJ-M24x1.5
CJ-M24x1.5
M24
1.5
122
30
41
57
30.0
18.0
36.0
2.65
1262.5
CJ-M26x1.5
CJ-M26x1.5
M26
1.5
122
30
41
57
30.0
18.0
41.0
2.65
1324.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청