카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
TM-3ALU/TM-5ALU - TM-3ALU/TM-5ALU Barb elbow for soft tubing (miniature)
CHANTO AIR HYDRAULICS
Valves And Pneumatic Control System
Fittings And Tubes
TM type Fitting
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/valves_and_pneumatic_control_system/fittings_and_tubes/tm/tm-3alu_5alu.prj},{NB=TM-3ALU-4},{MODEL=TM-3ALU-4},{D=2.3},{A=5.0},{B=7.5},{C=10.0},{E=2.5},{F=2.5},{G=M3x0.5},{G1=3},{G2=0.5},{H=9.5},{J=5},{W=5},{D1=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
W
[mm]
D1
d
[mm]
TM-3ALU-3
TM-3ALU-3
1.6
4.5
7.0
9.5
2.5
2.5
M3x0.5
9.5
5
5
1.2
TM-3ALU-4
TM-3ALU-4
2.3
5.0
7.5
10.0
2.5
2.5
M3x0.5
9.5
5
5
1.2
TM-5ALU-3
TM-5ALU-3
1.6
4.5
8.5
12.5
4.0
4.0
M5x0.8
13.5
8
8
2.5
TM-5ALU-4
TM-5ALU-4
2.3
5.0
9.0
13.0
4.0
4.0
M5x0.8
12.0
8
8
2.5
TM-5ALU-6
TM-5ALU-6
3.9
9.5
13.5
17.5
4.0
4.0
M5x0.8
13.5
8
8
2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청