카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
AG-I - I stud
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Standard Air Cylinders
AG-Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/standard_air_cylinders/ag/ag_i_stud.prj},{NB=AG32-I},{MODEL=AG32-I},{BORE=32},{A=41},{A1=10.5},{E1=20},{L=25.6},{L1=30},{MM=M10X1.25},{MMM=10.000},{MMP=1.250},{R1=12.8},{U1=14.0},{NDH10=10},{NX=10},{NZ=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
U1
[mm]
NDH10
[mm]
NX
[mm]
NZ
[mm]
AG20-I
AG20-I
20
34
8.5
16
21.0
25
M8X1.25
10.3
11.5
8
8
16
AG25-I
AG25-I
25
41
10.5
20
25.6
30
M10X1.25
12.8
14.0
10
10
20
AG32-I
AG32-I
32
41
10.5
20
25.6
30
M10X1.25
12.8
14.0
10
10
20
AG40-I
AG40-I
40
42
14.0
22
41.6
30
M14X1.5
12.0
14.0
10
18
36
AG50-I
AG50-I
50
56
18.0
28
50.6
40
M18X1.5
16.0
20.0
14
22
44
AG63-I
AG63-I
63
56
18.0
28
50.6
40
M18X1.5
16.0
20.0
14
22
44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청