D46 - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension - Detachable - max Load rating : 33 kg - Lengths : 150 - 650 mm
Chambrelan
Telescopic slides with partial extension
Aluminium telescopic slides with partial extension
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/partial20extension/aluminium/d46.prj},{NB=chambrelan_D46-0350-0},{NNCUSTOM=D46},{NTCUSTOM=2 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=D46-0350},{DESC=2 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Anodised Aluminium},{L=350},{D=230},{LOAD=45},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/D46},{INAMECLOSED=00300__d462d03502d0},{INAMEOPEN=00301__d462d03502d1},{SHA256CLOSED=urwliA6Pb36hwDdHPpOXMNad0zTnfttE1GToImYM2I4=},{SHA256OPEN=qhmP95NFB+7wSrDCSDST/Y5I7dX0ZgkBowhJNU4ewJg=},{NAMECLOSED=00300__d46-0350-0},{NAMEOPEN=00301__d46-0350-1},{REFCLOSED=D46-0350-0},{REFOPEN=D46-0350-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
L
Extension
[mm]
D
Closed length
[mm]
LOAD
Load per pair on major axis
[kg]
CHAMBRELAN - D46-0200
D46-0200
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
200
100
15
CHAMBRELAN - D46-0250
D46-0250
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
250
150
25
CHAMBRELAN - D46-0300
D46-0300
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
300
200
50
CHAMBRELAN - D46-0350
D46-0350
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
350
230
45
CHAMBRELAN - D46-0400
D46-0400
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
400
265
40
CHAMBRELAN - D46-0450
D46-0450
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
450
300
32
CHAMBRELAN - D46-0500
D46-0500
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
500
330
25
CHAMBRELAN - D46-0550
D46-0550
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
550
365
18
CHAMBRELAN - D46-0600
D46-0600
2 beams ball bearing tele...
Aluminium
600
400
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청