D2A - Deviation
CATTINAIR
Standardised Pipes
A Series
A Series - Branch Pieces
Powered by
CAD모델 선택
{cattinair/standardised_pipes/a_series/a_series_deviation/d2a_asmtab.prj},{NB=425D2A325280},{D=425},{D1=325},{D2=280},{L1=940},{L2=745},{L3=100},{BTD=12},{BTD1=10},{BTD2=10},{PPATH=d2a/d2a_asmtpl.prj},{REF=TN0910},{KG=18.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Second diameter
[mm]
D1
Deviation folded edge
[mm]
D2
First diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Deviation length
[mm]
L3
Deviation position
[mm]
BTD
First folded edge
[mm]
BTD1
Second folded edge
[mm]
BTD2
Deviation folded edge
[mm]
REF
Article number
ⁿ/ₐ
KG
Weight
[kg]
120D2A8080-TN0860
120
80
80
260
180
50
8
8
8
TN0860
0.9
140D2A100100-TN0861
140
100
100
290
205
50
10
8
8
TN0861
1.2
140D2A12080-TN0862
140
120
80
290
210
50
10
8
8
TN0862
1.2
160D2A120100-TN0863
160
120
100
320
235
50
10
8
8
TN0863
2.3
160D2A120120-TN0864
160
120
120
320
230
50
10
8
8
TN0864
2.3
160D2A14080-TN0865
160
140
80
320
235
50
10
10
8
TN0865
2.4
180D2A120120-TN0866
180
120
120
350
260
50
10
8
8
TN0866
2.7
180D2A140100-TN0867
180
140
100
350
260
50
10
10
8
TN0867
2.8
180D2A140120-TN0868
180
140
120
350
260
50
10
10
8
TN0868
2.9
180D2A16080-TN0869
180
160
80
350
265
50
10
10
8
TN0869
2.9
200D2A140140-TN0870
200
140
140
380
285
50
10
10
10
TN0870
3.4
200D2A160120-TN0871
200
160
120
380
285
50
10
10
8
TN0871
3.4
200D2A180100-TN0872
200
180
100
380
290
50
10
10
8
TN0872
3.5
220D2A160160-TN0873
220
160
160
480
380
50
10
10
10
TN0873
4.9
220D2A180140-TN0874
220
180
140
480
380
50
10
10
10
TN0874
5.0
220D2A200100-TN0875
220
200
100
480
385
50
10
10
8
TN0875
5.0
240D2A180160-TN0876
240
180
160
510
405
50
10
10
10
TN0876
5.6
240D2A200140-TN0877
240
200
140
510
410
50
10
10
10
TN0877
5.7
240D2A220100-TN0878
240
220
100
510
415
50
10
10
8
TN0878
5.7
260D2A180180-TN0879
260
180
180
540
430
50
10
10
10
TN0879
6.4
260D2A200160-TN0880
260
200
160
540
435
50
10
10
10
TN0880
6.5
260D2A220140-TN0881
260
220
140
540
435
50
10
10
10
TN0881
6.5
260D2A240100-TN0882
260
240
100
540
440
50
10
10
8
TN0882
6.5
280D2A200200-TN0883
280
200
200
570
455
50
10
10
10
TN0883
7.3
280D2A220180-TN0884
280
220
180
570
455
50
10
10
10
TN0884
7.4
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청