M30 Non-Flush Plug
Carlo Gavazzi
Sensors
Capacitive Sensors
M30 Sensors Plastic Housing
M30 Non Flush
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/capacitive_sensors/m30_sensors_plastic_housing/m30_non_flush/m30_plug.prj},{NB=CA30CAN25PAM1},{SHA256=nNN3yL0FesxJklmT0GFFyQOV/DH17N1S12jFK+n0YKk=},{INAME=ca30can25pam1},{NAME=ca30can25pam1},{NNCUSTOM=CA30PNP},{NTCUSTOM=M30 Capacitive plastic},{NBCUSTOM=CA30CAN25PAM1},{LINACUSTOM=CA30CAN25PAM1},{STEPFILE=3D_CA30CAN_Plug.stp},{PNGFILE=CA30CAN25PAM1.png},{CODE=CA30CAN25PAM1},{MTYP=Non_Flush},{SWDIS=0÷25},{SWOUT=2x PNP},{INT=-},{PWDC=10÷40},{PWAC=-},{MXCUR=200},{NLCUR=12},{CON=M12 plug},{HOU=M30, cylindric, plastic},{DIM1=30},{DIM2=61.0},{IP=IP67, IP68, IP69K, Ecolab},{TMP=-30°÷+85°C/-22°÷+185°F},{DS=ca30can25nam1.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
PWAC
Rated voltage AC
[Vac]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
CA30CAN25BPM1IO
CA30CAN25BPM1IO
Non_Flush
0÷25
2x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷40
-
200
20
M12 plug
M30, cylindric, plastic
30
61.0
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-30°÷+85°C/-22°÷+185°F
CA30CAN25NAM1
CA30CAN25NAM1
Non_Flush
0÷25
2x NPN
-
10÷40
-
200
12
M12 plug
M30, cylindric, plastic
30
61.0
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-30°÷+85°C/-22°÷+185°F
CA30CAN25PAM1
CA30CAN25PAM1
Non_Flush
0÷25
2x PNP
-
10÷40
-
200
12
M12 plug
M30, cylindric, plastic
30
61.0
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-30°÷+85°C/-22°÷+185°F
CA30CLC30BPM1
CA30CLC30BPM1
Non_Flush
1÷30
1x selectable PNP/NPN
-
10÷40
-
250
12
M12 plug
M30, cylindric, plastic
30
90.4
IP68
-20°÷+85°C/-4°÷+185°F
CA30CLN25BPM1
CA30CLN25BPM1
Non_Flush
4÷25
1x selectable NPN/PNP/NO/...
-
10÷40
-
250
12
M12 plug
M30, cylindric, plastic
30
91.0
IP68
-20°÷+85°C/-4°÷+185°F
CA30CLN25CPM6
CA30CLN25CPM6
Non_Flush
2÷25
1x Mosfet selectable NO/N...
-
20÷250
20÷250
250
10
M12 plug
M30, cylindric, plastic
30
75.6
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
EC3025TBAPL-6
EC3025TBAPL-6
Non_Flush
4÷25
1x SCR selectable NO/NC
-
-
20÷250
500
10
M12 plug
M30, cylindric, plastic
30
75.6
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청