카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Pressure microregulator Series T
Camozzi
Air treatment
Pressure regulators
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/microregolatori_di_pressione_serie_t_asmtab.prj},{NB=T108-R71},{MOD=T108-R71},{HUB=0},{A=77},{B=35},{C=42},{F=9.5},{G=25.5},{I=28},{L=M30x1.5},{M=46},{N=41},{R=3},{S=0},{U=G1/8},{PPATH=microregolatori_di_pressione_serie_t_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
U
ⁿ/ₐ
T108-R00
T108-R00
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T108-R01
T108-R01
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T108-R10
T108-R10
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T108-R11
T108-R11
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T108-R20
T108-R20
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T108-R21
T108-R21
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T108-R70
T108-R70
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T108-R71
T108-R71
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/8
T104-R00
T104-R00
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
T104-R01
T104-R01
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
T104-R10
T104-R10
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
T104-R11
T104-R11
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
T104-R20
T104-R20
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
T104-R21
T104-R21
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
T104-R70
T104-R70
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
T104-R71
T104-R71
77
35
42
9.5
25.5
28
M30x1.5
46
41
3
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청