카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Rodless cylinders - Series 50
Camozzi
Pneumatic actuation
Rodless cylinders
Rodless cylinders Series 50
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_senza_stelo/cilindri_senza_stelo_serie_50/cilindri_serie_50_asmtab.prj},{NB=50M2P32A0100},{SERIE=50},{VERSIONE=M},{FUNZ=2.000},{MAT=P},{PHY=32},{TYP=A},{HUB=100},{A=12},{B=60},{C=90},{D=120},{E=160},{F=M6},{F1=15},{G=14},{H=4.0},{I=G1/4},{I1=13.157},{L=10.5},{L1=188},{M=30},{N=31},{P=M6},{P1=6.000},{Q=15.0},{R=80.0},{S=52.0},{S1=52},{T=26.0},{U=18},{V=27},{Z=46},{Y=48.5},{W=45},{AA=54},{BB=60},{TG=36},{SW2=6},{RT=7.000},{DT=24.000},{DTL=7.000},{DTL1=2.300},{LAM=19.000},{PLAM=1.000},{DP1=3.600},{D1=7.000},{D2=12.500},{D4=4.000},{DD=12.000},{T1=21.920},{F1X1=6},{B1=66},{B2=6},{B3=7.0},{B4=40},{B5=50},{B6=160},{B7=90},{PPATH=cilindri_serie_50_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
TG
[mm]
SW2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
50M2P16A0100
50
16
5
32
48
64
76
M4
8
6
2.0
M5
5.3
100
16
15
M3
3.000
8.0
42.5
28.0
27
13.5
10
18
24
24.5
27
29
30
18
4
36
4
4.5
25
40
76
50
50M2P25A0100
50
25
8
50
80
100
120
M5
10
13
2.5
G1/8
9.5
150
22
25
M5
5.000
13.5
63.0
40.0
40
20.0
15
23
33
38.0
40
43
46
27
6
51
5
5.5
35
50
120
70
50M2P32A0100
50
32
12
60
90
120
160
M6
15
14
4.0
G1/4
10.5
188
30
31
M6
6.000
15.0
80.0
52.0
52
26.0
18
27
46
48.5
45
54
60
36
6
66
6
7.0
40
50
160
90
50M2P40A0100
50
40
12
55
90
110
150
M6
12
12
4.0
G1/4
17.5
226
35
37
M6
6.000
15.0
88.5
63.0
63
31.5
18
28
49
51.0
75
57
61
43
6
66
6
7.0
45
60
150
80
50M2P50A0100
50
50
12
70
110
140
180
M6
12
12
4.0
G1/4
13.5
272
40
39
M8
8.000
16.0
103.0
74.5
76
38.0
18
28
57
59.0
85
65
69
53
10
74
6
7.0
45
60
180
100
50M2P63A0100
50
63
16
90
140
180
220
M8
15
15
4.0
G3/8
17.5
342
45
44
M8
8.000
16.0
125.0
92.0
94
47.0
19
30
68
70.0
105
78
83
67
10
89
7
9.0
60
80
220
130
50M2P80A0100
50
80
20
120
180
240
280
M10
20
18
4.0
G1/2
32.0
408
45
56
M10
10.000
18.5
153.5
115.5
117
58.5
20
32
83
86.0
120
95
101
83
12
108
8
11.0
75
100
280
180
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청