카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. S6430
Camozzi
Pneumatic connection
Super-rapid fittings
Series 6000
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_s6430.prj},{NB=S6430 8-1/4},{IDNR=},{MOD=S6430 8-1/4},{A=8},{D=G1/4},{C=5.0},{E=16.0},{F=14.0},{H=7.0},{L=45},{SW=11},{SW1=14},{INFO=Infotext},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{M=22.5},{D1=10.5},{D2=13.0},{L1=16.0},{L2=8.5},{L3=11.0},{R1=11},{D3=6.5},{T1=10},{SWH=4.5},{DD=13.8},{GL=5.0},{SWX=7.60},{DD1=9.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
S6430 4-1/8
S6430 4-1/8
4
G1/8
3.5
14.5
9.0
5.5
35
8
12
S6430 5-1/8
S6430 5-1/8
5
G1/8
5.5
14.5
10.0
5.5
41
9
12
S6430 5-1/4
S6430 5-1/4
5
G1/4
5.5
14.5
10.0
7.0
41
9
14
S6430 6-1/8
S6430 6-1/8
6
G1/8
4.0
15.0
12.7
5.5
40
9
12
S6430 6-1/4
S6430 6-1/4
6
G1/4
4.0
15.0
12.7
7.0
40
9
14
S6430 8-1/8
S6430 8-1/8
8
G1/8
5.0
16.0
14.0
5.5
45
11
12
S6430 8-1/4
S6430 8-1/4
8
G1/4
5.0
16.0
14.0
7.0
45
11
14
S6430 8-3/8
S6430 8-3/8
8
G3/8
5.0
16.5
14.0
8.0
45
11
19
S6430 10-1/4
S6430 10-1/4
10
G1/4
6.5
18.5
16.5
7.0
53
13
14
S6430 10-3/8
S6430 10-3/8
10
G3/8
6.5
19.0
16.5
8.0
53
13
19
S6430 10-1/2
S6430 10-1/2
10
G1/2
5.8
19.5
16.5
9.0
52
13
22
S6430 12-1/4
S6430 12-1/4
12
G1/4
7.5
20.0
19.5
7.0
57
15
17
S6430 12-3/8
S6430 12-3/8
12
G3/8
7.5
20.0
19.5
8.0
57
15
19
S6430 12-1/2
S6430 12-1/2
12
G1/2
7.5
20.5
19.5
9.0
57
15
22
S6430 14-1/2
S6430 14-1/2
14
G1/2
8.0
21.5
21.5
9.0
62
17
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청