카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X2593
Camozzi
Pneumatic connection
Stainless steel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2593.prj},{NB=X2593 3/4},{MOD=X2593 3/4},{DF=G3/4},{DM=M34 x 1.5},{DFX=26.441},{DMX=34.000},{H1=22.5},{H=30},{L=36},{SW=41},{SW1=41},{Q=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
DM
D
ⁿ/ₐ
H1
h
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
X2593 1/8
X2593 1/8
G1/8
M16 x 1.5
9.0
14
18
19
22
X2593 1/4
X2593 1/4
G1/4
M20 x 1.5
15.0
21
25
24
27
X2593 3/8
X2593 3/8
G3/8
M26 x 1.5
14.0
21
26
30
32
X2593 1/2
X2593 1/2
G1/2
M28 x 1.5
20.0
27
33
32
36
X2593 3/4
X2593 3/4
G3/4
M34 x 1.5
22.5
30
36
41
41
X2593 1
X2593 1
G1
M42 x 1.5
24.5
34
42
46
50
X2593 1/8PT-1/8PT
X2593 1/8PT-1/8PT
1/8NPT
M16 x 1.5
9.0
14
18
19
22
X2593 1/4PT-1/4PT
X2593 1/4PT-1/4PT
1/4NPT
M20 x 1.5
15.0
23
28
24
27
X2593 3/8PT-3/8PT
X2593 3/8PT-3/8PT
3/8NPT
M26 x 1.5
14.0
21
26
30
32
X2593 1/2PT-1/2PT
X2593 1/2PT-1/2PT
1/2NPT
M28 x 1.5
20.0
27
33
32
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청