카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X2020
Camozzi
Pneumatic connection
Stainless steel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2020.prj},{NB=X2020 1/4-1/4},{MOD=X2020 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=R1/4},{DFX=13.157},{DMX=13.716},{H=9},{H1=11.0},{M=25.5},{E=24.0},{F=16.5},{SW=12},{F1=12.000},{DI=8.000},{Q=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
DM
D
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
H1
H
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
X2020 1/8-1/8
X2020 1/8-1/8
G1/8
R1/8
8
8.0
21.0
18.0
13.0
10
X2020 1/4-1/4
X2020 1/4-1/4
G1/4
R1/4
9
11.0
25.5
24.0
16.5
12
X2020 3/8-3/8
X2020 3/8-3/8
G3/8
R3/8
12
10.0
28.0
27.0
20.5
15
X2020 1/2-1/2
X2020 1/2-1/2
G1/2
R1/2
12
14.3
32.0
29.5
25.5
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청