카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2521
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Fittings accessories Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2521.prj},{NB=2521 1/4-1/4},{IDNR=},{MOD=2521 1/4-1/4},{A=G1/4},{B=G1/4},{H=8},{L=19.5},{SW=17},{NDMA=13.157},{KDMA=11.445},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{D=16.500},{D2=7.900},{INFO=Infotext},{MOD1=2521_1/4_-_1/4},{F1=1.000},{L1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2521 M5-1/8
2521 M5-1/8
M5
G1/8
4
14.0
13
2521 1/8-1/8
2521 1/8-1/8
G1/8
G1/8
6
16.0
13
2521 1/8-1/4
2521 1/8-1/4
G1/8
G1/4
6
17.5
17
2521 1/8-3/8
2521 1/8-3/8
G1/8
G3/8
6
18.5
20
2521 1/4-1/4
2521 1/4-1/4
G1/4
G1/4
8
19.5
17
2521 1/4-3/8
2521 1/4-3/8
G1/4
G3/8
8
20.5
20
2521 1/4-1/2
2521 1/4-1/2
G1/4
G1/2
8
24.5
24
2521 3/8-3/8
2521 3/8-3/8
G3/8
G3/8
9
21.5
20
2521 3/8-1/2
2521 3/8-1/2
G3/8
G1/2
9
25.5
24
2521 1/2-1/2
2521 1/2-1/2
G1/2
G1/2
10
26.5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청