카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5058 and Mod. 5088
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5058_5088.prj},{NB=5058 8/6},{MOD=5058 8/6},{TUBE=8/6},{PHY=5},{C1=5.0},{D=17},{I=19.0},{L=124.5},{M=20.5},{SW=14},{SW1=14},{MODX=5058_8/6},{A1NDM=13.157},{A1KDM=11.445},{D1=13.850},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000},{SWX=8.500},{SWX1=4.000},{X=10.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube
[mm]
PHY
Ø
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
5058 6/4
5058 6/4
6/4
5
3.0
17
19.0
120.5
20.5
14
12
5058 8/6
5058 8/6
8/6
5
5.0
17
19.0
124.5
20.5
14
14
5088 8/6
5088 8/6
8/6
7
5.0
25
19.0
135.0
34.5
22
14
5088 10/8
5088 10/8
10/8
7
6.5
25
21.5
139.5
34.5
22
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청