카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 5055
Camozzi
Pneumatic connection
Quick-release couplings
Quick-release couplings Series 5000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5055_asmtab.prj},{NB=5055 6/4(0)},{IDNR=},{MOD=5055 6/4},{TUBE=6/4},{PHY=5},{C1=3},{D=17},{I=29},{L=58.0},{M=20.5},{MAX=0},{SW=14},{SW1=12},{SW2=14},{INFO=Infotext},{A1=G1/8},{A1NDM=9.728},{A1KDM=8.566},{H=23},{D1=13.850},{MAX1=10},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000},{SWX=8.500},{SWX1=4.000},{X=7.700},{MODX=5055_6/4},{PPATH=mod_5055_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
5055 6/4
5055 6/4
6/4
5
3
17
29
58.0
20.5
14
12
14
5055 8/6
5055 8/6
8/6
5
5
17
29
58.0
20.5
17
14
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청