카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
C1S - Guide pillar with centering collar
CA-BE
Normalised
Guide pillar with centering collar
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/normalizzati/c1s/c1s.prj},{NB=C1S 25x 56 x 80},{TIPO=C1S},{D1=25},{D2=34},{D3=38},{K=7},{X=10},{L1=56},{L=80},{VER=2},{LX=80,90,110,130,150,170,190,210},{MAT=1.7131},{TT=Cementazione + Tempra},{HD=Hrc 61+63},{L50=0.000},{L60=0.000},{L70=0.000},{L80=0.000},{L90=0.000},{L100=20.000},{L110=24.000},{L130=22.000},{L150=24.000},{L170=28.000},{L190=27.000},{L210=27.000},{LL90=0.000},{LL100=0.000},{LL110=0.000},{LL130=21.000},{LL150=21.000},{LL170=26.000},{LL190=29.000},{LL210=29.000},{K1=1.000},{N=3.000},{NR=2.500},{LR=2.000},{R=1.025},{M=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TIPO
Type
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
D3
ØD3
[mm]
K
[mm]
X
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TT
Heat Treatment
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
L110
[mm]
L130
[mm]
L150
[mm]
L170
[mm]
L190
[mm]
L210
[mm]
LL110
[mm]
LL130
[mm]
LL150
[mm]
LL170
[mm]
LL190
[mm]
LL210
[mm]
C1S 16 x 36 x 80
C1S
16
22
26
5
10
36
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
18.250
18.250
18.250
18.250
18.250
18.250
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
C1S 16 x 46 x 80
C1S
16
22
26
5
10
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
17.250
19.250
21.250
21.250
21.250
21.250
19.000
21.000
23.000
23.000
23.000
23.000
C1S 16 x 56 x 80
C1S
16
22
26
5
10
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
15.250
17.250
20.250
24.250
27.250
27.250
17.000
19.000
23.000
20.000
30.000
30.000
C1S 16 x 66 x 90
C1S
16
22
26
5
10
66
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
17.250
19.250
18.250
18.240
19.250
19.250
0.000
19.000
19.000
20.000
20.000
20.000
C1S 16 x 76 x 110
C1S
16
22
26
5
10
76
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
18.250
16.250
19.250
21.250
26.250
26.250
0.000
18.000
21.000
20.000
24.000
24.000
C1S 16 x 86 x 130
C1S
16
22
26
5
10
86
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
0.000
21.250
26.250
21.250
23.250
23.250
0.000
0.000
0.000
22.000
24.000
24.000
C1S 20 x 46 x 80
C1S
20
28
32
6
10
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
19.000
20.000
21.000
21.000
21.000
21.000
18.000
19.000
24.000
24.000
24.000
24.000
C1S 20 x 56 x 80
C1S
20
28
32
6
10
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
25.000
18.000
23.000
24.000
27.000
27.000
0.000
24.000
20.000
20.000
30.000
30.000
C1S 20 x 66 x 90
C1S
20
28
32
6
10
66
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
21.000
20.000
21.000
24.000
25.000
25.000
0.000
17.000
20.000
25.000
25.000
25.000
C1S 20 x 76 x 110
C1S
20
28
32
6
10
76
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
19.000
16.000
21.000
24.000
28.000
28.000
0.000
17.000
20.000
25.000
27.000
27.000
C1S 20 x 86 x 130
C1S
20
28
32
6
10
86
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
0.000
21.000
19.000
21.000
24.000
24.000
0.000
0.000
20.000
24.000
24.000
24.000
C1S 20 x 106 x 150
C1S
20
28
32
6
10
106
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
0.000
21.000
26.000
21.000
23.000
23.000
0.000
0.000
0.000
23.000
25.000
25.000
C1S 25 x 46 x 80
C1S
25
34
38
7
10
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
19.000
20.000
21.000
26.000
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
24.000
30.000
30.000
C1S 25 x 56 x 80
C1S
25
34
38
7
10
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
24.000
22.000
24.000
28.000
27.000
27.000
0.000
21.000
21.000
26.000
29.000
29.000
C1S 25 x 66 x 90
C1S
25
34
38
7
10
66
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
23.000
20.000
22.000
24.000
28.000
28.000
0.000
20.000
23.000
25.000
27.000
27.000
C1S 25 x 76 x 110
C1S
25
34
38
7
10
76
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
18.000
17.000
22.000
22.000
23.000
23.000
0.000
17.000
23.000
24.000
26.000
26.000
C1S 25 x 86 x 130
C1S
25
34
38
7
10
86
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
0.000
19.000
19.000
24.000
27.000
27.000
0.000
0.000
20.000
25.000
26.000
26.000
C1S 25 x 106 x 130
C1S
25
34
38
7
10
106
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
0.000
0.000
25.000
23.000
25.000
25.000
0.000
0.000
0.000
23.000
25.000
25.000
C1S 32 x 46 x 80
C1S
32
40
45
7
10
46
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
19.750
21.750
21.750
21.750
21.750
21.750
19.000
23.000
29.000
29.000
29.000
29.000
C1S 32 x 56 x 80
C1S
32
40
45
7
10
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
24.750
21.750
23.750
25.750
24.750
31.750
0.000
23.000
25.000
31.000
29.000
35.000
C1S 32 x 66 x 90
C1S
32
40
45
7
10
66
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
22.750
19.750
23.750
23.750
24.750
27.750
0.000
21.000
25.000
27.000
28.000
29.000
C1S 32 x 76 x 110
C1S
32
40
45
7
10
76
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
18.750
16.750
20.750
23.750
26.750
26.750
0.000
16.000
26.000
25.000
32.000
28.000
C1S 32 x 86 x 130
C1S
32
40
45
7
10
86
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
0.000
0.000
18.750
23.750
24.750
25.750
0.000
0.000
22.000
25.000
25.000
25.000
C1S 32 x 106 x 130
C1S
32
40
45
7
10
106
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
0.000
0.000
0.000
22.750
24.750
26.750
0.000
0.000
0.000
22.000
26.000
28.000
C1S 40 x 56 x 80
C1S
40
48
52
8
10
56
1.7131
Cementing
Hrc 61+63
16.500
22.500
23.500
23.500
23.500
23.500
20.000
28.000
25.000
25.000
25.000
25.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청