카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XS+M TG4 - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XS+M
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xs_m/xs_m_tg4_asmtab.prj},{NB=XS+M TG4 396x546 /46/36/46/57 (CCC)},{CS=396},{CD=546},{A=396},{B=546},{HS1=46},{HS1X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS1=C},{HM=36},{HMX=36,46,56,66,76,96,116,146},{MATM=C},{HS2=46},{HS2X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS2=C},{HS6G4=46},{HT1G4=18},{HT2G4=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFG4=26},{L1=338.000},{L7=36.000},{DIAMTCEITAV=8},{DIAMC=32},{DIAMC2=20},{B3H=32},{DIAMTCEI=16},{DIAMTCN=16},{COSTTCEI=32},{VER=2},{DEB=50},{PPATH=xs_m_tg4/xs_m_tg4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HS6G4
Thickness - plate S6G4
[mm]
HT1G4
Thickness - plate T1G4
[mm]
HT2G4
Thickness - plate T2G4
[mm]
HPFG4
Thickness - plate PFG4
[mm]
XSMTG419192C2C2C5
196
196
196
196
26
12
18
22
XSMTG419242C2C2C5
196
246
196
246
26
12
18
22
XSMTG419292C2C2C5
196
296
196
296
26
12
18
22
XSMTG419342C2C2C5
196
346
196
346
26
12
18
22
XSMTG424242C2C2C5
246
246
246
246
26
12
18
22
XSMTG424292C2C2C5
246
296
246
296
26
12
18
22
XSMTG424342C2C2C5
246
346
246
346
26
12
18
22
XSMTG424392C2C2C5
246
396
246
396
36
12
18
22
XSMTG429293C2C3C5
296
296
296
296
36
16
18
26
XSMTG429343C2C3C5
296
346
296
346
36
16
18
26
XSMTG429393C2C3C5
296
396
296
396
36
16
18
26
XSMTG429443C2C3C5
296
446
296
446
36
16
18
26
XSMTG434343C2C3C5
346
346
346
346
36
18
18
26
XSMTG434393C2C3C5
346
396
346
396
36
18
18
26
XSMTG434443C2C3C5
346
446
346
446
36
18
18
26
XSMTG434493C2C3C5
346
496
346
496
46
18
18
26
XSMTG439394C3C4C5
396
396
396
396
46
18
18
26
XSMTG439444C3C4C5
396
446
396
446
46
18
18
26
XSMTG439494C3C4C5
396
496
396
496
46
18
18
26
XSMTG439544C3C4C5
396
546
396
546
46
18
18
26
XSMTG444444C3C4C5
446
446
446
446
46
22
22
26
XSMTG444494C3C4C5
446
496
446
496
46
22
22
26
XSMTG444544C3C4C5
446
546
446
546
46
22
22
26
XSMTG444594C3C4C5
446
596
446
596
46
22
22
26
XSMTG449495C4C5C7
490
496
490
496
46
22
22
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청