카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XS+M DEB TG2 - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XS+M
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xs_m/xs_m_deb_tg2_asmtab.prj},{NB=XS+M DEB TG2 246x346 /26/26/26/57(CCC)},{CS=246},{CD=346},{A=246},{B=346},{HPSD=22},{HS3=26},{HS3X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS3=C},{HM=26},{HMX=26,36,46,56,66,76,96},{MATM=C},{HS2=26},{HS2X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS2=C},{HS6G2=36},{HT1G2=12},{HT2G2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFDG2=22},{L1=190.000},{DIAMTCEITAV=8},{DIAMC=20},{DIAMC2=14},{B3H=29},{DIAMTCEI=12},{DIAMTCN=12},{COSTTCEI=26},{VER=1},{DEB=50},{PPATH=xs_m_deb_tg2/xs_m_deb_tg2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HPSD
Thickness - plate PSD
[mm]
HS6G2
Thickness - plate S6G2
[mm]
HT1G2
Thickness - plate T1G2
[mm]
HT2G2
Thickness - plate T2G2
[mm]
HPFDG2
Thickness - plate PFDG2
[mm]
XSMDEBTG215192C2C2C5
156
196
156
196
22
26
12
18
22
XSMDEBTG215242C2C2C5
156
246
156
246
22
26
12
18
22
XSMDEBTG219192C2C2C5
196
196
196
196
22
26
12
18
22
XSMDEBTG219242C2C2C5
196
246
196
246
22
26
12
18
22
XSMDEBTG219292C2C2C5
196
296
196
296
22
26
12
18
22
XSMDEBTG219342C2C2C5
196
346
196
346
22
26
12
18
22
XSMDEBTG224242C2C2C5
246
246
246
246
22
36
12
18
22
XSMDEBTG224292C2C2C5
246
296
246
296
22
36
12
18
22
XSMDEBTG224342C2C2C5
246
346
246
346
22
36
12
18
22
XSMDEBTG224392C2C2C5
246
396
246
396
22
36
12
18
22
XSMDEBTG229292C2C3C5
296
296
296
296
26
36
16
18
26
XSMDEBTG229342C2C3C5
296
346
296
346
26
36
16
18
26
XSMDEBTG229392C2C3C5
296
396
296
396
26
36
16
18
26
XSMDEBTG229442C2C3C5
296
446
296
446
26
36
16
18
26
XSMDEBTG234342C2C3C5
346
346
346
346
26
46
18
18
26
XSMDEBTG234392C2C3C5
346
396
346
396
26
46
18
18
26
XSMDEBTG234442C2C3C5
346
446
346
446
26
46
18
18
26
XSMDEBTG234492C2C3C5
346
496
346
496
26
46
18
18
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청