카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6012 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Products (A - Z)
6012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6012/6012.prj},{NB=6012-134223-3/2-Wege-Mini-Magnetventil},{BUNR=134223},{WW=D},{DN=1.6},{LTA=G1/8},{KV=0.060},{LEIS=4},{DB=0-6},{U=230/50},{WKST=VA},{HB=-},{SB=C},{PRA=1},{CNSMASSEXACT=0.116}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
LEIS
effective power
[W]
DB
Pressure range
ⁿ/ₐ
U
Voltage/Frequency
[V/Hz]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
HB
manual override
ⁿ/ₐ
SB
Plug pattern
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6012-134143-3/2-Way-mini-...
134143
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
24/DC
Ms
-
C
0.098
6012-134144-3/2-Way-mini-...
134144
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
24/50
Ms
-
C
0.100
6012-134145-3/2-Way-mini-...
134145
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
110/50
Ms
-
C
0.098
6012-134146-3/2-Way-mini-...
134146
C
1.2
M5
0.045
4
0-10
230/50
Ms
-
C
0.099
6012-134147-3/2-Way-mini-...
134147
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
24/DC
Ms
-
C
0.099
6012-134148-3/2-Way-mini-...
134148
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
C
0.100
6012-134149-3/2-Way-mini-...
134149
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
110/50
Ms
-
C
0.100
6012-134150-3/2-Way-mini-...
134150
C
1.6
M5
0.060
4
0-6
230/50
Ms
-
C
0.099
6012-134151-3/2-Way-mini-...
134151
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
-
C
0.122
6012-134152-3/2-Way-mini-...
134152
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/50
Ms
-
C
0.124
6012-134153-3/2-Way-mini-...
134153
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
110/50
Ms
-
C
0.122
6012-134154-3/2-Way-mini-...
134154
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
230/50
Ms
-
C
0.122
6012-134155-3/2-Way-mini-...
134155
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/DC
Ms
-
C
0.122
6012-134156-3/2-Way-mini-...
134156
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
Ms
-
C
0.123
6012-134157-3/2-Way-mini-...
134157
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
Ms
-
C
0.123
6012-134158-3/2-Way-mini-...
134158
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
Ms
-
C
0.122
6012-134159-3/2-Way-mini-...
134159
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
Ms
HA17
C
0.124
6012-134160-3/2-Way-mini-...
134160
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/50
Ms
HA17
C
0.126
6012-134161-3/2-Way-mini-...
134161
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
110/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134162-3/2-Way-mini-...
134162
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
230/50
Ms
HA17
C
0.060
6012-134163-3/2-Way-mini-...
134163
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/DC
Ms
HA17
C
0.124
6012-134164-3/2-Way-mini-...
134164
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
024/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134165-3/2-Way-mini-...
134165
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
110/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134166-3/2-Way-mini-...
134166
C
1.6
G1/8
0.060
4
0-6
230/50
Ms
HA17
C
0.124
6012-134167-3/2-Way-mini-...
134167
C
1.2
G1/8
0.045
4
0-10
024/DC
VA
-
C
0.116
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청