카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2873 - Direct-acting 2-way standard solenoid control valve
Buerkert
Products (A - Z)
2873
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2873/2873.prj},{NB=2873-236237-2/2-Wege-Proportionalventil},{BUNR=236237},{WW=A},{DN=2.0},{DWST=FKM},{WKST=MS},{LTA=NPT 1/4},{SP=24},{FR=DC},{LEIS=9},{LTA1=2},{LTA2=3},{A1=46.000},{A2=32.000},{A3=22.500},{B1=11.000},{B2=13.160},{B3=10.000},{A4=11.500},{PPATH=2873sbl.prj},{CNSMASSEXACT=0.410}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
ⁿ/ₐ
LEIS
Power consumption
[W]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2873-234291-2/2-way propo...
234291
A
0.8
FKM
MS
sub-base FK01
24
DC
9
0.250
2873-234289-2/2-way propo...
234289
A
0.8
FKM
MS
G 1/8
24
DC
9
0.300
2873-236229-2/2-way propo...
236229
A
0.8
FKM
MS
NPT 1/8
24
DC
9
0.304
2873-234306-2/2-way propo...
234306
A
0.8
FKM
VA
sub-base FK01
24
DC
9
0.245
2873-234305-2/2-way propo...
234305
A
0.8
FKM
VA
G 1/8
24
DC
9
0.296
2873-236230-2/2-way propo...
236230
A
0.8
FKM
VA
NPT 1/8
24
DC
9
0.331
2873-234293-2/2-way propo...
234293
A
1.2
FKM
MS
sub-base FK01
24
DC
9
0.245
2873-238292-2/2-way propo...
238292
A
1.2
FKM
MS
G 1/8
24
DC
9
1.850
2873-236231-2/2-way propo...
236231
A
1.2
FKM
MS
NPT 1/8
24
DC
9
0.310
2873-234308-2/2-way propo...
234308
A
1.2
FKM
VA
sub-base FK01
24
DC
9
0.245
2873-234307-2/2-way propo...
234307
A
1.2
FKM
VA
G 1/8
24
DC
9
0.295
2873-236232-2/2-way propo...
236232
A
1.2
FKM
VA
NPT 1/8
24
DC
9
0.300
2873-234295-2/2-way propo...
234295
A
1.5
FKM
MS
sub-base FK01
24
DC
9
0.250
2873-234294-2/2-way propo...
234294
A
1.5
FKM
MS
G 1/8
24
DC
9
0.310
2873-236233-2/2-way propo...
236233
A
1.5
FKM
MS
NPT 1/8
24
DC
9
0.303
2873-234310-2/2-way propo...
234310
A
1.5
FKM
VA
sub-base FK01
24
DC
9
0.250
2873-234309-2/2-way propo...
234309
A
1.5
FKM
VA
G 1/8
24
DC
9
0.296
2873-236234-2/2-way propo...
236234
A
1.5
FKM
VA
NPT 1/8
24
DC
9
0.300
2873-234298-2/2-way propo...
234298
A
2.0
FKM
MS
sub-base FK01
24
DC
9
0.230
2873-234296-2/2-way propo...
234296
A
2.0
FKM
MS
G 1/8
24
DC
9
0.304
2873-234297-2/2-way propo...
234297
A
2.0
FKM
MS
G 1/4
24
DC
9
0.405
2873-236235-2/2-way propo...
236235
A
2.0
FKM
MS
NPT 1/8
24
DC
9
0.400
2873-236237-2/2-way propo...
236237
A
2.0
FKM
MS
NPT 1/4
24
DC
9
0.410
2873-234313-2/2-way propo...
234313
A
2.0
FKM
VA
sub-base FK01
24
DC
9
0.240
2873-234311-2/2-way propo...
234311
A
2.0
FKM
VA
G 1/8
24
DC
9
0.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청