카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2101-ASME - 2/2-way-Globe Valve with
Buerkert
Products (A - Z)
2101
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2101/2101-asme.prj},{NB=2101-ASME-DN40-SODI-150-070-A/B--},{PPATH=2101sblschweiss.prj},{DN=40},{D=50.8x1.6},{LTA=SODI},{L=150.00},{ANTG=070},{WW=A/B},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=31.0},{KH=1.000},{SAA=N5},{NR=25},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2101-ASME-DN10-SA92-90-05...
10
12.7x1.65
SA92
050
A/B
4.7
2101-ASME-DN10-SA92-90-05...
10
12.7x1.65
SA92
050
I
4.7
2101-ASME-DN10-SA92-90-05...
10
12.7x1.65
SA92
050
0
4.7
2101-ASME-DN10-SA92-90-07...
10
12.7x1.65
SA92
070
A/B
4.7
2101-ASME-DN10-SA92-90-07...
10
12.7x1.65
SA92
070
I
4.7
2101-ASME-DN10-SA92-90-07...
10
12.7x1.65
SA92
070
0
4.7
2101-ASME-DN15-SA93-90-05...
15
19.05x1.65
SA93
050
A/B
4.7
2101-ASME-DN15-SA93-90-05...
15
19.05x1.65
SA93
050
I
4.7
2101-ASME-DN15-SA93-90-05...
15
19.05x1.65
SA93
050
0
4.7
2101-ASME-DN15-SA93-90-07...
15
19.05x1.65
SA93
070
A/B
4.7
2101-ASME-DN15-SA93-90-07...
15
19.05x1.65
SA93
070
I
4.7
2101-ASME-DN15-SA93-90-07...
15
19.05x1.65
SA93
070
0
4.7
2101-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.6
SODF
050
A/B
8.1
2101-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.6
SODF
050
I
8.1
2101-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.6
SODF
050
0
8.1
2101-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.6
SODF
070
A/B
8.1
2101-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.6
SODF
070
I
8.1
2101-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.6
SODF
070
0
8.1
2101-ASME-DN32-SODH-140-0...
32
38.1x1.6
SODH
070
A/B
19.5
2101-ASME-DN32-SODH-140-0...
32
38.1x1.6
SODH
070
I
19.5
2101-ASME-DN32-SODH-140-0...
32
38.1x1.6
SODH
070
0
19.5
2101-ASME-DN32-SODH-140-0...
32
38.1x1.6
SODH
090
A/B
19.5
2101-ASME-DN32-SODH-140-0...
32
38.1x1.6
SODH
090
I
19.5
2101-ASME-DN32-SODH-140-0...
32
38.1x1.6
SODH
090
0
19.5
2101-ASME-DN40-SODI-150-0...
40
50.8x1.6
SODI
070
A/B
31.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청