카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0290 - Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Buerkert
Products (A - Z)
0290
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/0290/0290.prj},{NB=0290-139189-Servogesteuertes 2/2-Wege-Membranventil},{BUNR=139189},{PPATH=0290sbldnxx.prj},{WW=A},{DN=32.0},{WKST=MS},{DWST=EPDM},{LTA1=87},{LTA=G 1 1/4},{VA=MIN},{GWL=20.000},{SPFR=230 / UC / DC},{KV=16.0},{DB=0-12},{CNSMASSEXACT=2.645},{WKSTGEH=MS},{WKSTDEC=MS},{VAR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
WKST
Werkstoff
ⁿ/ₐ
DWST
diaphragm material
ⁿ/ₐ
LTA1
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
VA
Darstellung
ⁿ/ₐ
GWL
Gewindelänge
[mm]
SPFR
Voltage/Frequency
[V/Hz]
KV
Cv-Value water
[m3/h]
DB
Pressure range
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
WKSTGEH
WKST-Gehäuse
ⁿ/ₐ
WKSTDEC
WKST-Deckel
ⁿ/ₐ
VAR
Variante
ⁿ/ₐ
0290-019566-Servo-assiste...
019566
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
110 / 60
1.8
0-16
0.687
MS
MS
0290-020726-Servo-assiste...
020726
A
12.0
MS
FKM
84
G 1/2
14.000
240 / 50
1.8
0-16
0.687
MS
MS
0290-042886-Servo-assiste...
042886
A
12.0
MS
FKM
84
G 1/2
14.000
230 / 50
1.8
0-16
0.736
MS
MS
0290-043683-Servo-assiste...
043683
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
240 / 50
1.8
0-16
0.736
MS
MS
0290-043816-Servo-assiste...
043816
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
024 / 50
1.8
0-16
0.687
MS
MS
0290-044373-Servo-assiste...
044373
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
230 / 50
1.8
0-16
0.688
MS
MS
0290-044816-Servo-assiste...
044816
A
12.0
MS
EPDM
84
G 1/2
14.000
230 / 50
1.8
0-16
0.658
MS
MS
0290-045931-Servo-assiste...
045931
A
12.0
MS
EPDM
84
G 1/2
14.000
024 / 50
1.8
0-16
0.659
MS
MS
0290-048707-Servo-assiste...
048707
A
12.0
MS
FKM
84
G 1/2
14.000
024 / 50
1.8
0-16
0.690
MS
MS
0290-049050-Servo-assiste...
049050
A
12.0
MS
EPDM
84
G 1/2
14.000
024 / UC / DC
1.8
0-16
0.662
MS
MS
0290-049055-Servo-assiste...
049055
A
12.0
MS
EPDM
84
G 1/2
14.000
110 / 50
1.8
0-16
0.689
MS
MS
0290-049229-Servo-assiste...
049229
A
12.0
MS
FKM
84
G 1/2
14.000
024 / UC / DC
1.8
0-16
0.693
MS
MS
0290-049500-Servo-assiste...
049500
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
110 / 50
1.8
0-16
0.656
MS
MS
0290-050294-Servo-assiste...
050294
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
024 / UC / DC
1.8
0-16
0.900
MS
MS
0290-053771-Servo-assiste...
053771
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
048 / 50
1.8
0-16
0.656
MS
MS
0290-054065-Servo-assiste...
054065
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
230 / UC / DC
1.8
0-16
0.656
MS
MS
0290-054288-Servo-assiste...
054288
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
110 / UC / DC
1.8
0-16
0.656
MS
MS
0290-057105-Servo-assiste...
057105
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
220 / 60
1.8
0-16
0.656
MS
MS
0290-058544-Servo-assiste...
058544
A
12.0
MS
EPDM
84
G 1/2
14.000
110 / UC / DC
1.8
0-16
0.656
MS
MS
0290-058968-Servo-assiste...
058968
A
12.0
MS
EPDM
84
G 1/2
14.000
024 / 60
1.8
0-16
0.656
MS
MS
0290-059240-Servo-assiste...
059240
A
12.0
MS
FKM
84
G 1/2
14.000
110 / 50
1.8
0-16
0.692
MS
MS
0290-059419-Servo-assiste...
059419
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
012 / 50
1.8
0-16
0.692
MS
MS
0290-059608-Servo-assiste...
059608
A
12.0
MS
FKM
84
G 1/2
14.000
230 / 50
1.8
0-16
0.692
MS
MS
0290-059719-Servo-assiste...
059719
A
12.0
MS
FKM
84
G 1/2
14.000
042 / 50
1.8
0-16
0.692
MS
MS
0290-061663-Servo-assiste...
061663
A
12.0
MS
NBR
84
G 1/2
14.000
120 / 60
1.8
0-16
0.692
MS
MS
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청