카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0330A - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve analytic
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 2/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/22wege/0330a.prj},{NB=0330-A-4-FPM-G1/4-230/50},{W=2/2},{GSD=0},{G=G1/4},{A=Analyse},{WW=A},{WWS=wwa7.jpg},{N=4},{KV=0.290},{DB=Vakuum-3},{DW=FPM},{U=230/50},{V=1},{CNSMASSEXACT=0.430}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
W
2/2 or 3/2 way
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
Version
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
N
Orifice size
[mm]
KV
cv-value water m/h
ⁿ/ₐ
DB
Pressure range
[bar]
DW
Sealing material
ⁿ/ₐ
U
Voltage/Frequency V/Hz
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0330-A-2-FPM-G1/4-024/DC
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
024/DC
0.430
0330-A-2-FPM-G1/4-024/50
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
024/50
0.400
0330-A-2-FPM-G1/4-110/50
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
110/50
0.400
0330-A-2-FPM-G1/4-230/50
2/2
G1/4
analysis
A
2
0.110
vacuum-10
FPM
230/50
0.430
0330-A-3-FPM-G1/4-024/DC
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
024/DC
0.430
0330-A-3-FPM-G1/4-024/50
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
024/50
0.440
0330-A-3-FPM-G1/4-110/50
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
110/50
0.400
0330-A-3-FPM-G1/4-230/50
2/2
G1/4
analysis
A
3
0.230
vacuum-6
FPM
230/50
0.430
0330-A-4-FPM-G1/4-024/DC
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/DC
0.430
0330-A-4-FPM-G1/4-024/50
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/50
0.400
0330-A-4-FPM-G1/4-110/50
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
110/50
0.400
0330-A-4-FPM-G1/4-230/50
2/2
G1/4
analysis
A
4
0.290
vacuum-3
FPM
230/50
0.430
0330-T-2-FPM-G1/4-024/DC
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
024/DC
0.420
0330-T-2-FPM-G1/4-024/50
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
024/50
0.400
0330-T-2-FPM-G1/4-110/50
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
110/50
0.400
0330-T-2-FPM-G1/4-230/50
3/2
G1/4
analysis
T
2
0.110
vacuum-8
FPM
230/50
0.425
0330-T-3-FPM-G1/4-024/DC
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
024/DC
0.420
0330-T-3-FPM-G1/4-024/50
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
024/50
0.427
0330-T-3-FPM-G1/4-110/50
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
110/50
0.400
0330-T-3-FPM-G1/4-230/50
3/2
G1/4
analysis
T
3
0.230
vacuum-5
FPM
230/50
0.420
0330-T-4-FPM-G1/4-024/DC
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/DC
0.430
0330-T-4-FPM-G1/4-024/50
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
024/50
0.400
0330-T-4-FPM-G1/4-110/50
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
110/50
0.400
0330-T-4-FPM-G1/4-230/50
3/2
G1/4
analysis
T
4
0.290
vacuum-3
FPM
230/50
0.425
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청