카탈로그: BRÜHL
생성됨: 22.06.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÜHL
SO SF2 upper cutting mesh elements FIXCUT - High safety fence system flex II
BRÜHL
High safety fence system Flex II
Fields
Powered by
CAD모델 선택
{bruehl/flex_ii_h/felder/fl_h_upper_offcut.prj},{NB=SO-HSF2-1625-556(C=555.5,REST=74.5,0,0,0,obere Gittermatte,3835,175,FIXCUT)},{ART=SO-HSF2},{H=3835},{HF=1625},{GP=obere Gittermatte},{AM=655.5},{BF=555.5},{DETAIL=0},{TOLLEFT=0.0},{TOLRIGHT=0.0},{HB=175},{P=80},{NL=16},{RD55=5},{RD35=41},{FL15X6=4},{ID=V-000000099},{N=7.000},{H1=200},{H2=200.000},{H3=800.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{HR1=400.000},{HR2=600.000},{HR3=800.000},{HR4=1200.000},{HR5=0.000},{HR6=0.000},{HR7=0.000},{R=45.000},{VERS=99},{ASTART=333.5},{AEND=2242.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
H
Fence height
[mm]
HF
Field height
[mm]
GP
Fence position
ⁿ/ₐ
AMINFO
Post spacing
[mm]
BF
Field width
[mm]
NL
Number of reqired clips
ⁿ/ₐ
SO-HSF2-1025-234(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-234
2835
1025
upper mesh panel
313.5
233.5
14
SO-HSF2-1025-257(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-257
2835
1025
upper mesh panel
336.5
256.5
14
SO-HSF2-1025-280(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-280
2835
1025
upper mesh panel
359.5
279.5
14
SO-HSF2-1025-303(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-303
2835
1025
upper mesh panel
382.5
302.5
14
SO-HSF2-1025-326(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-326
2835
1025
upper mesh panel
405.5
325.5
14
SO-HSF2-1025-349(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-349
2835
1025
upper mesh panel
428.5
348.5
14
SO-HSF2-1025-372(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-372
2835
1025
upper mesh panel
451.5
371.5
14
SO-HSF2-1025-395(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-395
2835
1025
upper mesh panel
474.5
394.5
14
SO-HSF2-1025-418(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-418
2835
1025
upper mesh panel
497.5
417.5
14
SO-HSF2-1025-441(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-441
2835
1025
upper mesh panel
520.5
440.5
14
SO-HSF2-1025-464(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-464
2835
1025
upper mesh panel
543.5
463.5
14
SO-HSF2-1025-487(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-487
2835
1025
upper mesh panel
566.5
486.5
14
SO-HSF2-1025-510(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-510
2835
1025
upper mesh panel
589.5
509.5
14
SO-HSF2-1025-533(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-533
2835
1025
upper mesh panel
612.5
532.5
14
SO-HSF2-1025-556(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-556
2835
1025
upper mesh panel
635.5
555.5
14
SO-HSF2-1025-579(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-579
2835
1025
upper mesh panel
658.5
578.5
14
SO-HSF2-1025-602(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-602
2835
1025
upper mesh panel
681.5
601.5
14
SO-HSF2-1025-625(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-625
2835
1025
upper mesh panel
704.5
624.5
14
SO-HSF2-1025-648(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-648
2835
1025
upper mesh panel
727.5
647.5
14
SO-HSF2-1025-671(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-671
2835
1025
upper mesh panel
750.5
670.5
14
SO-HSF2-1025-694(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-694
2835
1025
upper mesh panel
773.5
693.5
14
SO-HSF2-1025-717(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-717
2835
1025
upper mesh panel
796.5
716.5
14
SO-HSF2-1025-740(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-740
2835
1025
upper mesh panel
819.5
739.5
14
SO-HSF2-1025-763(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-763
2835
1025
upper mesh panel
842.5
762.5
14
SO-HSF2-1025-786(0,0,0,ob...
SO-HSF2-1025-786
2835
1025
upper mesh panel
865.5
785.5
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청