카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
7102-NWO-FG - MJ-MBSPPAORB 45 Elbow
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/7102_nwo_fg.prj},{NB=7102-10-08-NWO-FG},{DN=10},{B1=7/8-14},{B1THD=0.87500},{TTB1=UNF},{B2=08},{MAT=Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 JIC37
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
B2D
B2 Drill
[mm]
M
M Length
[mm]
L
L Length
[mm]
C
C Hex
[mm]
Y
Y Flats
[mm]
7102-04-04-NWO-FG
7102-04-04-NWO-FG
7/16-20
Steel
4.1
7.6
20.8
29.0
19.0
14.0
7102-06-04-NWO-FG
7102-06-04-NWO-FG
9/16-18
Steel
7.1
7.6
21.1
26.8
19.0
14.1
7102-08-06-NWO-FG
7102-08-06-NWO-FG
3/4-16
Steel
9.9
9.9
24.9
33.0
22.0
19.0
7102-10-08-NWO-FG
7102-10-08-NWO-FG
7/8-14
Steel
12.2
12.4
28.2
38.6
27.0
22.1
7102-12-08-NWO-FG
7102-12-08-NWO-FG
1 1/16-12
Steel
15.2
12.3
32.5
44.0
27.0
27.0
7102-14-12-NWO-FG
7102-14-12-NWO-FG
1 3/16-12
Steel
18.3
15.5
37.0
44.0
36.0
33.0
7102-16-16-NWO-FG
7102-16-16-NWO-FG
1 5/16-12
Steel
21.4
21.5
37.2
47.2
41.0
33.3
7102-20-20-NWO-FG
7102-20-20-NWO-FG
1 5/8-12
Steel
27.4
27.4
40.4
48.5
50.0
41.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7002 - MJ-MBSPP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
FS6802-NWO-FG - MFS-MAORB 45° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
FS7300-NWO-FG - MFS-MMAORB 45° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
6502-FG - MJ-FJS 45° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
FS6809-NWO-FG - FFSS-MAORB 90° Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
9024 - MBSPP-FBSPPS Straight
Brennan Industries
28.01.2021
Adjustable 45° elbow coupling with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thr...
VOSS
11.04.2023
Adjustable 45° elbow coupling with sealing cone EV single part - Single par...
VOSS
11.04.2023
7040 - FNPT-MBSPT Straight
Brennan Industries
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청