카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
H771 - KNURLED KNOB WITH THREADED STUD
Boteco
KNURLED HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_zigrinati/h771.prj},{NB=H77118.TM05X1001},{SHA256=RXXWfIs5HSETvWGkTtMy/SXYl7EkvRtSogVgt+3futc=},{INAME=h771182etm05x1001},{NAME=h77118.tm05x1001},{NNCUSTOM=H771},{NTCUSTOM=KNURLED KNOB WITH THREADED STUD},{NBCUSTOM=H77118.TM05X1001},{LINACUSTOM=H77118.TM05X1001},{STEPFILE=H77118.TM05X1001.step},{PNGFILE=H771.png},{DWGFILE=H771.dwg},{CODE=H77118.TM05X1001},{MIS01=17.5},{MIS02=17.5},{MIS03=12},{MIS04=4},{MIS05=13.5},{MIS06=9},{MIS07=5},{MIS08=60},{MIS09=M05},{MIS10=10},{MIS11=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
d
[mm]
MIS04
m
[mm]
MIS05
c
[mm]
MIS06
d3
[mm]
MIS07
h3
[mm]
MIS08
LM
[mm]
MIS09
d1 6g
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[g]
H77118.TM04X1001
H77118.TM04X1001
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
50
M04
10
6.0
H77118.TM04X1601
H77118.TM04X1601
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
50
M04
16
6.5
H77118.TM04X3001
H77118.TM04X3001
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
50
M04
30
8.0
H77118.TM05X1001
H77118.TM05X1001
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
60
M05
10
6.5
H77118.TM05X1601
H77118.TM05X1601
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
60
M05
16
7.0
H77118.TM05X2001
H77118.TM05X2001
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
60
M05
20
8.0
H77118.TM06X1601
H77118.TM06X1601
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
60
M06
16
8.5
H77118.TM06X2001
H77118.TM06X2001
17.5
17.5
12
4
13.5
9
5
60
M06
20
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청