카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P915CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R12,5
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p915cin.prj},{NB=P915080.TM10X7001CIN},{SHA256=T/ENPv/zEWU7qDmakeGprUsaT5+8KimmIrTLeR6rXkQ=},{INAME=p9150802etm10x7001cin},{NAME=p915080.tm10x7001cin},{NNCUSTOM=P915CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A - R12,5},{NBCUSTOM=P915080.TM10X7001CIN},{LINACUSTOM=P915080.TM10X7001CIN},{STEPFILE=P915080TM10X7001CIN.step},{PNGFILE=P915CIN.png},{DWGFILE=P915CIN.dwg},{CODE=P915080.TM10X7001CIN},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=54},{MIS04=25.5},{MIS05=28.5},{MIS06=16},{MIS07=20},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=12.5},{MIS13=M10},{MIS14=70},{MIS15=109},{MIS16=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P915080.TM10X4501CIN
cpJFEe9l/sKI89xOzs8Au7wOT...
p9150802etm10x4501cin
P915080.TM10X4501CIN
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M10
45
97
10000
P915080.TM10X7001CIN
T/ENPv/zEWU7qDmakeGprUsaT...
p9150802etm10x7001cin
P915080.TM10X7001CIN
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M10
70
109
10000
P915080.TM12X10001CIN
hmh1oBO7ksXm7rAYxuYQTwTDU...
p9150802etm12x10001cin
P915080.TM12X10001CIN
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M12
100
168
10000
P915080.TM12X4501CIN
3fefp2vj4qR7ic3losnY1eal/...
p9150802etm12x4501cin
P915080.TM12X4501CIN
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M12
45
107
10000
P915080.TM12X7001CIN
d1+MnSuTY0wDa/IdIWtmenFXQ...
p9150802etm12x7001cin
P915080.TM12X7001CIN
80
20
54
25.5
28.5
16
20
13
5
9
70
12.5
M12
70
124
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P903CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A...
Boteco
17.11.2021
Modèle 35-532 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
LV.F-STP - ELESA-Levelling feet for ground mounting
Elesa
01.03.2024
XLFS 8 - Adjustable foot
FlexLink
30.08.2022
5540 5541 (Leveling feet) - Leveling feet (PA, Fixed adjustable)
STAMPINGMASTERS
15.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청