카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P910 - SMALL MOUNTING FOOT WITH STEEL ARTICULATED STEM TYPE B - BALL R15 AND NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p910.prj},{NB=P91060.TM20X17001},{SHA256=tJ2bahs4kH6ijyAGq7ChbvFG56i6HxfztjsdGpfklVw=},{INAME=p910602etm20x17001},{NAME=p91060.tm20x17001},{NNCUSTOM=P910},{NTCUSTOM=SMALL MOUNTING FOOT WITH STEEL ARTICULATED STEM TYPE B - BALL R15 AND NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P91060.TM20X17001},{LINACUSTOM=P91060.TM20X17001},{STEPFILE=P91060.TM20X17001.step},{PNGFILE=P910.png},{DWGFILE=P910.dwg},{CODE=P91060.TM20X17001},{MIS01=60.5},{MIS02=59},{MIS03=20},{MIS04=29},{MIS05=22},{MIS06=16},{MIS07=7},{MIS08=15},{MIS09=M20},{MIS10=170},{MIS11=400},{MIS12=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
D2
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
E
[mm]
MIS07
s
[mm]
MIS08
R
[mm]
MIS09
d16g
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[gr]
MIS12
F1
[kN]
P91060.TM20X11001
2FtPSIQWKm45CNqpzS4F7Mdbh...
p910602etm20x11001
P91060.TM20X11001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
110
280
13
P91060.TM20X13001
YuejnfhosoonCsCkWKqgL8JLe...
p910602etm20x13001
P91060.TM20X13001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
130
320
13
P91060.TM20X15001
t1diohvv+65641HL/iOFSiNus...
p910602etm20x15001
P91060.TM20X15001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
150
360
13
P91060.TM20X17001
tJ2bahs4kH6ijyAGq7ChbvFG5...
p910602etm20x17001
P91060.TM20X17001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
170
400
13
P91060.TM20X19001
cmZlqfU2kZEDzLZEdwDBqKdnf...
p910602etm20x19001
P91060.TM20X19001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
190
440
13
P91060.TM20X21001
RcVNFHkJMLZtYgiD7UPZ4H2Bh...
p910602etm20x21001
P91060.TM20X21001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
210
480
13
P91060.TM20X5001
17YtG+Q7KOVq3jT8Zv/bNSY+y...
p910602etm20x5001
P91060.TM20X5001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
50
158
13
P91060.TM20X7001
s/mhlcxlsadt7CE7xOF+4x0YY...
p910602etm20x7001
P91060.TM20X7001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
70
198
13
P91060.TM20X9001
wrz1vCDOe74Hh/suVVHfAdOzI...
p910602etm20x9001
P91060.TM20X9001
60.5
59
20
29
22
16
7
15
M20
90
238
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WAH01_06 - Foot cup, medium load, horn fixed adjustment, no locating hole t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Wall bracket - Wall bracket
Rittal
20.07.2021
05000023000 - Articulated foot
SToxxparts
31.05.2022
P530 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
17.11.2021
P530CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R....
Boteco
17.11.2021
HEACFJ - Foot cup - Shockproof foot cup - Fixed adjustable - Light load typ...
SRD-FA
04.04.2023
2428, 2430 - Panel Mount Bracket
80/20
02.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청