카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P708 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R24
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p708.prj},{NB=P708080.TM24X17001},{SHA256=bPpZ8WxRncJyY4qlqUG0J7BLPgW+bWz+TBmO3I8GTzM=},{INAME=p7080802etm24x17001},{NAME=p708080.tm24x17001},{NNCUSTOM=P708},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R24},{NBCUSTOM=P708080.TM24X17001},{LINACUSTOM=P708080.TM24X17001},{STEPFILE=P708080TM24X17001.step},{PNGFILE=P708.png},{DWGFILE=P708.dwg},{CODE=P708080.TM24X17001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=32},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=19},{MIS09=10},{MIS10=9},{MIS12=24},{MIS13=M24},{MIS14=170},{MIS15=626},{MIS16=25000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P708080.TM24X07001
gHCTh4Yh/hBpk/xExKsxkfj0S...
p7080802etm24x07001
P708080.TM24X07001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
70
326
25000
P708080.TM24X09001
MnyHH+Mcd9bBGmOcTCYC3MUd+...
p7080802etm24x09001
P708080.TM24X09001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
90
386
25000
P708080.TM24X11001
ntX3oLJk3QUowfeuEgK6qURAw...
p7080802etm24x11001
P708080.TM24X11001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
110
446
25000
P708080.TM24X13001
ze3PCpllWkCHaNXQoC0IgAarI...
p7080802etm24x13001
P708080.TM24X13001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
130
506
25000
P708080.TM24X15001
fJ4BvvdhXFAh0mp+uQML2/MjH...
p7080802etm24x15001
P708080.TM24X15001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
150
566
25000
P708080.TM24X17001
bPpZ8WxRncJyY4qlqUG0J7BLP...
p7080802etm24x17001
P708080.TM24X17001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
170
626
25000
P708080.TM30X09001
j0zpikSQjC3Ml0Z3FzQbvaCwk...
p7080802etm30x09001
P708080.TM30X09001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
90
517
25000
P708080.TM30X11001
zt1QOAzaPzzoPvPGc5SswQp8c...
p7080802etm30x11001
P708080.TM30X11001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
110
606
25000
P708080.TM30X13001
EZb+7LJdIhz8kVDUcOh9z07L5...
p7080802etm30x13001
P708080.TM30X13001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
130
693
25000
P708080.TM30X15001
4UgxnxM8HcZZnnhLYUTU8VUMV...
p7080802etm30x15001
P708080.TM30X15001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
150
781
25000
P708080.TM30X17001
Sta7DUBRMdfsrnxRXdJlSM7QA...
p7080802etm30x17001
P708080.TM30X17001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
170
869
25000
P708080.TM30X19001
NUNZVRvQ+/WCbPl3zJosaaIRq...
p7080802etm30x19001
P708080.TM30X19001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
190
956
25000
P708080.TM30X21001
r0Qo2fRhoju2YmU5PU1nAjWO4...
p7080802etm30x21001
P708080.TM30X21001
80
20
65
32
9
120
19
10
9
24
M24
210
1046
25000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P703 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD...
Boteco
17.11.2021
P704 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD...
Boteco
17.11.2021
SVR, SVRL, SVRJ, SVRLJ, SVW, SVWL, SVWJ, SVWLJ, SVWT, SVWTL, RVR, RVRL, RVW...
Misumi
04.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청