카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E513 - INDEXED CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE M145
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e513.prj},{NB=E513080.TM1201},{SHA256=m8HeWUS0Bayqav+aIargIXYfIMoTSFwyNUjfQm/JhIc=},{INAME=e5130802etm1201},{NAME=e513080.tm1201},{NNCUSTOM=E513},{NTCUSTOM=INDEXED CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE M145},{NBCUSTOM=E513080.TM1201},{LINACUSTOM=E513080.TM1201},{STEPFILE=E513080.TM1201.step},{PNGFILE=E513.png},{DWGFILE=E513.dwg},{CODE=E513080.TM1201},{MIS01=109.0},{MIS02=80},{MIS03=50},{MIS04=34},{MIS05=24.5},{MIS06=33},{MIS07=13},{MIS08=22},{MIS09=12},{MIS10=11},{MIS11=54},{MIS12=M12},{MIS13=22},{MIS14=23.5},{MIS15=68},{MIS16=177}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
H1
[mm]
MIS12
d16H
[mm]
MIS13
Q
[mm]
MIS14
dl
[mm]
MIS15
L1
[mm]
MIS16
Weight
[gr]
E513065.TM0801
E513065.TM0801
88.5
65
46
27
19.0
30
13
17
9
10
-
M8
18
20.0
56
96
E513065.TM1001
E513065.TM1001
88.5
65
46
27
19.0
30
13
17
9
10
-
M10
18
20.0
56
92
E513065.TM1201
E513065.TM1201
88.5
65
46
27
19.0
30
13
17
9
10
-
M12
18
20.0
56
91
E513080.TM1201
E513080.TM1201
109.0
80
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M12
22
23.5
68
177
E513080.TM1401
E513080.TM1401
109.0
80
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M14
22
23.5
68
179
E513080.TM1601
E513080.TM1601
109.0
80
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M16
22
23.5
68
169
E513110.TM1201
E513110.TM1201
139.0
110
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M12
22
23.5
68
196
E513110.TM1401
E513110.TM1401
139.0
110
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M14
22
23.5
68
200
E513110.TM1601
E513110.TM1601
139.0
110
50
34
24.5
33
13
22
12
11
54
M16
22
23.5
68
205
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청