카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E220 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE M145
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e220.prj},{NB=E220110.TM1001},{SHA256=+mZi9GUltfoYyT4R54RFzYPK+5HrIJWFPcrw3ApJ6EU=},{INAME=e2201102etm1001},{NAME=e220110.tm1001},{NNCUSTOM=E220},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE M145},{NBCUSTOM=E220110.TM1001},{LINACUSTOM=E220110.TM1001},{STEPFILE=E220110.TM1001.step},{PNGFILE=E220.png},{DWGFILE=E220.dwg},{CODE=E220110.TM1001},{MIS01=140},{MIS02=110},{MIS03=39.0},{MIS04=35.0},{MIS05=29.0},{MIS06=25.0},{MIS07=14.0},{MIS08=24},{MIS09=12.0},{MIS10=11.0},{MIS11=19.5},{MIS12=11.0},{MIS13=M10},{MIS14=13},{MIS15=23.5},{MIS16=68},{MIS17=149}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
d16H
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
dl
[mm]
MIS16
L1
[mm]
MIS17
Weight
[gr]
E220065.TM0801
E220065.TM0801
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
M8
13
20.0
56
69
E220065.TM1001
E220065.TM1001
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
M10
13
20.0
56
72
E220065.TM1201
E220065.TM1201
89
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
M12
13
20.0
56
75
E220080.TM0801
E220080.TM0801
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
M8
13
20.0
56
85
E220080.TM1001
E220080.TM1001
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
M10
13
20.0
56
89
E220080.TM1201
E220080.TM1201
107
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
M12
13
20.0
56
92
E220110.TM1001
E220110.TM1001
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
M10
13
23.5
68
149
E220110.TM1201
E220110.TM1201
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
M12
17
23.5
68
151
E220110.TM1401
E220110.TM1401
140
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
M14
17
23.5
68
154
E220140.TM1201
E220140.TM1201
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
M12
17
25.0
77
228
E220140.TM1401
E220140.TM1401
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
M14
17
25.0
77
213
E220140.TM1601
E220140.TM1601
175
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
M16
17
25.0
77
241
E220185.TM1201
E220185.TM1201
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
M12
17
26.0
86
304
E220185.TM1401
E220185.TM1401
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
M14
17
26.0
86
310
E220185.TM1601
E220185.TM1601
223
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
M16
17
26.0
86
321
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청