카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L806 - "EUROMODEL" WINGNUT WITH THREADED THROUGH INSERT WITHOUT CAP
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l806.prj},{NB=L80652.TM0601},{ART=L80652.TM0601},{A=52},{B=19},{H=25,5},{HX=25.5},{M=9,5},{MX=9.5},{C=16,5},{CX=16.5},{D=17},{D3=13},{D1=M06},{D1X=6},{Q=18},{PESO=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
L80644.TM0501
L80644.TM0501
44
16
21,5
8
14
14
10
M05
15
9
L80644.TM0601
L80644.TM0601
44
16
21,5
8
14
14
10
M06
15
9
L80644.TM0801
L80644.TM0801
44
16
21,5
8
14
14
10
M08
15
10
L80652.TM0501
L80652.TM0501
52
19
25,5
9,5
16,5
17
13
M05
18
14
L80652.TM0601
L80652.TM0601
52
19
25,5
9,5
16,5
17
13
M06
18
15
L80652.TM0801
L80652.TM0801
52
19
25,5
9,5
16,5
17
13
M08
18
16
L80652.TM1001
L80652.TM1001
52
19
25,5
9,5
16,5
17
13
M10
18
16
L80667.TM0601
L80667.TM0601
67
24
32
11
21,5
21
16
M06
18
25
L80667.TM0801
L80667.TM0801
67
24
32
11
21,5
21
16
M08
18
25
L80667.TM1001
L80667.TM1001
67
24
32
11
21,5
21
16
M10
18
26
L80667.TM1201
L80667.TM1201
67
24
32
11
21,5
21
16
M12
18
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청