카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48782 - Socket set screws flat point, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.3)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Socket set screws, Threaded rods
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/socke_set_screw_thread_rods/bn_48782.prj},{NB=BN 48782 3459025 socket set screw flat point 0.19x0.25},{CNSORDERNO=3459025},{BNARTNR=3459025},{BNNORM1=ASME B18.3},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#10},{NS1=0.1900},{TT=.190-32 UNF-3A},{TYPE=UNF},{L=0.2500},{SL=Standard},{SD=.190-32 x 0.25},{SDNB=.190-32x0.25},{J=0.094},{T=0.100},{CMAX=0.102},{CMIN=0.088},{W=45},{JMAX=0.0952},{JMIN=0.0937},{P=0.031},{HP=K190250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
SL
Standard Lengths
ⁿ/ₐ
SD
Size Description
ⁿ/ₐ
J
Hex Socket Size - Nom.
[인치]
T
Key Engagement - Min.
[인치]
CMAX
Flat Point Diameter - Max.
[인치]
CMIN
Flat Point Diameter - Min.
[인치]
W
Point Angle
[deg.]
BN 48782 3457881 socket s...
3457881
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-32 UNF-3A
0.1875
Standard
.190-32 x 0.19
0.094
0.100
0.102
0.088
45
BN 48782 3459025 socket s...
3459025
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-32 UNF-3A
0.2500
Standard
.190-32 x 0.25
0.094
0.100
0.102
0.088
45
BN 48782 3459026 socket s...
3459026
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
.190-32 UNF-3A
0.3750
Standard
.190-32 x 0.38
0.094
0.100
0.102
0.088
45
BN 48782 3459027 socket s...
3459027
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
.250-28 UNF-3A
0.2500
Standard
.250-28 x 0.25
0.125
0.125
0.132
0.118
45
BN 48782 3459028 socket s...
3459028
ASME B18.3
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
3/8
.375-24 UNF-3A
0.3750
Standard
.375-24 x 0.38
0.188
0.188
0.212
0.194
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청