피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 29985 - Setting tool, mechanicalfor sealing plugs serie MB
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.400 Tools and equipment for sealing technology
03.400.400.10 for sealing push version
BN 29985 Setting tool, mechanical
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_400/03_400_400_10/bn_29985/mb_setzwerkzeuge.prj},{NB=3788912},{BNARTNR=3788912},{BNARTNR1=300110816},{TYPE=MB 090},{M=62SiMnCr4 / 1.2101},{EX=9},{D3=14},{L1=100},{D2=8.8},{L2=22},{X=0.4},{R=4.00},{B=7.5},{D=1.9},{E=13.7},{H=56},{G=ca. 120},{LX=2.70},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
EX
Expander Ø
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
X
[mm]
H
Hardness
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789357
3789357
300110810
MB 030
62SiMnCr4 / 1.2101
3
10
100
2.8
10
0.4
56
ca. 55
3788709
3788709
300110811
MB 040
62SiMnCr4 / 1.2101
4
10
100
3.8
10
0.2
56
ca. 55
3788872
3788872
300110812
MB 050
62SiMnCr4 / 1.2101
5
10
100
4.8
12
0.4
56
ca. 55
3789368
3789368
300110813
MB 060
62SiMnCr4 / 1.2101
6
10
100
5.8
15
0.4
56
ca. 55
3788716
3788716
300110814
MB 070
62SiMnCr4 / 1.2101
7
10
100
6.8
18
0.4
56
ca. 55
3789460
3789460
300110815
MB 080
62SiMnCr4 / 1.2101
8
10
100
7.8
20
0.3
56
ca. 55
3788912
3788912
300110816
MB 090
62SiMnCr4 / 1.2101
9
14
100
8.8
22
0.4
56
ca. 120
3788914
3788914
300110817
MB 100
62SiMnCr4 / 1.2101
10
14
100
9.8
25
0.4
56
ca. 120
3789319
3789319
300110818
MB 120
62SiMnCr4 / 1.2101
12
14
150
11.7
30
0.4
56
ca. 180
3788518
3788518
300110819
MB 140
62SiMnCr4 / 1.2101
14
20
150
13.7
35
0.4
56
ca. 350
3789288
3789288
300110820
MB 160
62SiMnCr4 / 1.2101
16
20
150
15.7
40
0.6
56
ca. 350
3788960
3788960
300110821
MB 180
62SiMnCr4 / 1.2101
18
20
150
17.7
45
0.6
56
ca. 350
3789366
3789366
300110822
MB 200
62SiMnCr4 / 1.2101
20
25
150
19.7
50
0.8
56
ca. 550
3789296
3789296
300110823
MB 220
62SiMnCr4 / 1.2101
22
25
150
21.7
55
0.8
56
ca. 550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청