피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 456 - Banjo fittings (DIN 7642 B), free-cutting steel, plain
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.300 Fluid Management
03.300.200 Hydraulic components
03.300.200.10 Tubes and fittings
03.300.200.10.10 Banjo fittings and metric banjo fittings
BN 456 Banjo fittings
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_300/03_300_200/03_300_200_10/03_300_200_10_10/bn_456/bn_456.prj},{NB=BN 456 1188542 banjo fitting B 8},{CNSORDERNO=1188542},{BNARTNR=1188542},{BNNORM1=DIN 7642 B},{BNMAT=Automatenstahl},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=blank},{FORM=B},{RA=8},{B1=12},{D10=6.000},{D15=8.150},{D16=10.500},{D24=12.100},{D25=16.500},{K1=20.000},{K2=0.000},{L4=0.000},{L12=18.000},{N1=1.800},{N2=0.000},{R3=5.000},{R4=0.000},{R5=2.500},{T13=6},{SW=0.000},{ZD=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
RA
Pipe outer diameter
[mm]
B1
0/-0.3
[mm]
D10
H14
[mm]
D15
+0.05/0
[mm]
D16
±0.1
[mm]
D24
[mm]
D25
±0.2
[mm]
K1
±0.1
[mm]
K2
±0.2
[mm]
L4
[mm]
L12
±0.3
[mm]
N1
+0.2/0
[mm]
N2
+0.3/0
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
T13
+0.2/0
[mm]
ZD
Tolerable pressure
[bar]
BN 456 1188518 banjo fitt...
1188518
DIN 7642 B
Free-cutting steel
plain
4
8
3.000
4.150
6.500
8.100
11.000
14.000
0.000
0.000
14.000
1.800
0.000
2.500
0.000
1.600
6
200
BN 456 1188534 banjo fitt...
1188534
DIN 7642 B
Free-cutting steel
plain
6
10
4.000
6.150
8.500
10.100
13.500
17.000
0.000
0.000
16.000
1.800
0.000
4.000
0.000
2.500
6
200
BN 456 1188542 banjo fitt...
1188542
DIN 7642 B
Free-cutting steel
plain
8
12
6.000
8.150
10.500
12.100
16.500
20.000
0.000
0.000
18.000
1.800
0.000
5.000
0.000
2.500
6
200
BN 456 1188550 banjo fitt...
1188550
DIN 7642 B
Free-cutting steel
plain
10
14
8.000
10.150
12.500
14.100
20.000
24.000
0.000
0.000
20.000
1.800
0.000
6.000
0.000
2.500
6
200
BN 456 1188569 banjo fitt...
1188569
DIN 7642 B
Free-cutting steel
plain
12
16
10.000
12.150
14.500
16.100
24.000
28.000
0.000
0.000
22.000
1.800
0.000
7.000
0.000
2.500
6
200
BN 456 1188577 banjo fitt...
1188577
DIN 7642 B
Free-cutting steel
plain
15
20
13.000
15.150
18.000
18.100
27.000
32.000
0.000
0.000
24.000
2.200
0.000
9.000
0.000
4.000
6
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청