피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 570 - Adjustable handles with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® Ergostyle® ERX.p), gray-black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.40 Lever handles with threaded stud, adjustable
BN 570 Adjustable handles with threaded stud, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_40/bn_570/bn_570.prj},{NB=BN 570 3063629 adjustable handle 234336-C5},{CNSORDERNO=3063629},{BNARTNR=3063629},{BNNORM1=Elesa® Ergostyle® ERX.p},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{FARBE=light-blue},{CODE=234336-C5},{DESCRIPTION=ERX.63 p-M8x20-C5},{DIM01=63},{DIM02=73.5},{DIM03=19.0},{DIM04=43.0},{DIM05=47.0},{DIM06=37.5},{DIM07=8},{DIM08=34.5},{DIM09=15.0},{DIM10=13.5},{DIM11=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DIM12=20},{DIM13=20},{WEIGHT=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
I1
[mm]
DIM11
d6g
ⁿ/ₐ
DIM12
I
[mm]
DIM13
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
BN 570 3063607 adjustable...
3063607
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
234111-C1
ERX.44 p-M5x20-C1
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
20
18
13
BN 570 3063608 adjustable...
3063608
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
orange
234111-C2
ERX.44 p-M5x20-C2
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
20
18
13
BN 570 3063610 adjustable...
3063610
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey
234111-C3
ERX.44 p-M5x20-C3
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
20
18
13
BN 570 3063611 adjustable...
3063611
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
yellow
234111-C4
ERX.44 p-M5x20-C4
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
20
18
13
BN 570 3063612 adjustable...
3063612
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
234111-C5
ERX.44 p-M5x20-C5
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M5
20
18
13
BN 570 3063615 adjustable...
3063615
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
234121-C1
ERX.44 p-M6x16-C1
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
16
18
14
BN 570 3063616 adjustable...
3063616
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
orange
234121-C2
ERX.44 p-M6x16-C2
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
16
18
14
BN 570 3063617 adjustable...
3063617
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey
234121-C3
ERX.44 p-M6x16-C3
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
16
18
14
BN 570 3063618 adjustable...
3063618
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
yellow
234121-C4
ERX.44 p-M6x16-C4
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
16
18
14
BN 570 3063619 adjustable...
3063619
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
234121-C5
ERX.44 p-M6x16-C5
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
16
18
14
BN 570 3063620 adjustable...
3063620
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
234126-C1
ERX.44 p-M6x20-C1
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
20
18
15
BN 570 3063621 adjustable...
3063621
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
orange
234126-C2
ERX.44 p-M6x20-C2
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
20
18
15
BN 570 3063622 adjustable...
3063622
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey
234126-C3
ERX.44 p-M6x20-C3
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
20
18
15
BN 570 3063623 adjustable...
3063623
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
yellow
234126-C4
ERX.44 p-M6x20-C4
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
20
18
15
BN 570 3063624 adjustable...
3063624
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
234126-C5
ERX.44 p-M6x20-C5
44
52.0
15.5
32.5
36.0
29.5
6
25.0
12.0
11.0
M6
20
18
15
BN 570 3063625 adjustable...
3063625
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
234336-C1
ERX.63 p-M8x20-C1
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
20
20
32
BN 570 3063626 adjustable...
3063626
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
orange
234336-C2
ERX.63 p-M8x20-C2
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
20
20
32
BN 570 3063627 adjustable...
3063627
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey
234336-C3
ERX.63 p-M8x20-C3
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
20
20
32
BN 570 3063628 adjustable...
3063628
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
yellow
234336-C4
ERX.63 p-M8x20-C4
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
20
20
32
BN 570 3063629 adjustable...
3063629
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
234336-C5
ERX.63 p-M8x20-C5
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
20
20
32
BN 570 3063631 adjustable...
3063631
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey-black
234346-C1
ERX.63 p-M8x30-C1
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
30
20
36
BN 570 3063633 adjustable...
3063633
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
orange
234346-C2
ERX.63 p-M8x30-C2
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
30
20
36
BN 570 3063634 adjustable...
3063634
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
grey
234346-C3
ERX.63 p-M8x30-C3
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
30
20
36
BN 570 3063635 adjustable...
3063635
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
yellow
234346-C4
ERX.63 p-M8x30-C4
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
30
20
36
BN 570 3063636 adjustable...
3063636
Elesa® Ergostyle® ERX.p
Thermoplastic reinforced ...
light-blue
234346-C5
ERX.63 p-M8x30-C5
63
73.5
19.0
43.0
47.0
37.5
8
34.5
15.0
13.5
M8
30
20
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청