피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14112 - Handkurbeln mit drehbarem Griff, Stahlnabe brüniert (Elesa® MT.), black, with blind hole tolerance H9
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 14112, BN 14113 Crank handles with revolving handle and black-oxide steel hub
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_14112_14113/bn_14112.prj},{NB=BN 14112 1384341 crank handle 44291},{CNSORDERNO=1384341},{BNARTNR=1384341},{BNNORM1=Elesa® MT.},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=44291},{DESCRIPTION=MT.100},{DIM01=100},{DIM02=128},{DIM03=34},{DIM04=24},{DIM05=21},{DIM06=30},{DIM07=10},{DIM08=40},{DIM09=15},{DIM10=96},{DIM11=-},{DIM12=8},{DIM13=37},{DIM14=28},{DIM15=65},{DIM16=M8},{DIM17=200},{DIM18=27},{WEIGHT=240},{MA=8},{MB=6.466},{TYP=2},{DH7=0.000},{DH9=8.000},{H=28.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
H1
[mm]
DIM10
H2
[mm]
DIM11
dH7
[mm]
DIM12
dH9
[mm]
DIM13
l2
[mm]
DIM14
h
[mm]
DIM15
H
[mm]
DIM16
m
ⁿ/ₐ
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14112 1383086 crank ha...
1383086
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44091
MT.64
64
86
27
18
16
23
10
33
10
63
-
6
29
18
40
M6
120
11
100
BN 14112 1383256 crank ha...
1383256
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44191
MT.80
80
105
30
22
17
26
10
36
13
76
-
6
32
26
50
M6
180
15
145
BN 14112 1384341 crank ha...
1384341
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44291
MT.100
100
128
34
24
21
30
10
40
15
96
-
8
37
28
65
M8
200
27
240
BN 14112 1384570 crank ha...
1384570
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44391
MT.130
130
162
40
28
25
35
14
49
20
115
-
10
44
30
80
M8
350
45
345
BN 14112 1070711 crank ha...
1070711
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44491
MT.160
160
198
45
34
27
40
15
55
23
130
-
10
49
30
90
M10
450
55
495
BN 14112 1070746 crank ha...
1070746
Elesa® MT.
Thermoplastic reinforced ...
black
44601
MT.210
212
252
50
40
31
45
15
60
26
136
-
12
53
30
90
M10
950
80
705
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청