카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13382 - Revolving handles with threaded pin and hex socket (DIN 98 E), polished
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.80 Revolving handles
BN 13382 Revolving handles with threaded pin and hex socket
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_80/bn_13382/bn_13382.prj},{NB=BN 13382 1924001 revolving handle 20},{CNSORDERNO=1924001},{BNARTNR=1924001},{BNNORM1=DIN 98 E},{CNSMAT=Stahl gedreht},{BNMAT=Stahl gedreht},{BNSURFACE=verzinkt},{CODE=GN.11125},{DESCRIPTION=DIN 98-ST-20-E},{DIM01=20},{DIM05=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DIM03=13},{D5=18.000},{DIM02=66.0},{DIM06=13},{DIM04=6.0},{L4=6.000},{SW=4},{DIM07=104}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM05
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
d1h13
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM04
l1
[mm]
SW
[mm]
DIM07
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 13382 1923684 revolvin...
1923684
DIN 98 E
Steel machined
zinc polished
16
M6
10
54.5
11
5.5
3
55
BN 13382 1924001 revolvin...
1924001
DIN 98 E
Steel machined
zinc polished
20
M8
13
66.0
13
6.0
4
104
BN 13382 1924737 revolvin...
1924737
DIN 98 E
Steel machined
zinc polished
25
M10
16
83.0
14
8.0
5
187
BN 13382 1528580 revolvin...
1528580
DIN 98 E
Steel machined
zinc polished
32
M12
20
105.5
21
10.5
6
387
BN 13382 1528335 revolvin...
1528335
DIN 98 E
Steel machined
zinc polished
36
M16
22
117.0
26
11.0
8
541
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청