카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22047 - Cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22047 Cable glands with metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22047/wadi_one_messing_asmtab.prj},{NB=3818916},{ARTNR=K150-1025-00},{L=8.0},{SW1=32},{SW2=32},{EK=36.0},{H=35.5},{EF007839=25},{STGEW=72},{PACK=50},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=4},{EF000368=8.0},{EF000177=32},{CTN=74198090},{EF003712=1.5},{EF005466=12.5},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{BNARTNR=3818916},{ARTNRX=K150-1025-00},{DESCSHORT=WADI one Kabelverschraubung M25x1,5},{A=M25x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
C2
Clamping range
[mm]
C1
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
SW2
Width Across Flats 2
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing elements
[mm]
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68C2
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP68C1
Protection grade
ⁿ/ₐ
IP69
Protection grade
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3818912
3818912
K150-1012-00
M12x1.5
3 - 8
3 - 5
5 - 8
6.5
16
16
17.5
25.5
2
17
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
100
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
3818913
3818913
K150-1016-00
M16x1.5
5 - 10.5
5 - 7.5
7.5 - 10.5
7.0
20
20
22.0
31.5
5
32
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
100
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
3818914
3818914
K150-1020-00
M20x1.5
8 - 15
8 - 10.5
10.5 - 15
8.0
25
25
28.0
33.0
4
46
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
50
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
3818916
3818916
K150-1025-00
M25x1.5
12.5 - 20.5
12.5 - 15.5
15.5 - 20.5
8.0
32
32
36.0
35.5
6
72
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
50
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
IP68 (10 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
3818917
3818917
K150-1032-00
M32x1.5
17 - 25.5
17 - 20.5
20.5 - 25.5
9.0
36
36
39.0
40.5
8
92
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
25
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
IP68 (10 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
3818919
3818919
K150-1040-00
M40x1.5
24 - 33
24 - 29
29 - 33
9.0
45
45
50.0
43.0
13
154
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
10
IP66
IP68 (10 bar/30 min)
IP68 (10 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
3818920
3818920
K150-1050-00
M50x1.5
31 - 42
31 - 37.5
37.5 - 42
10.0
55
55
62.0
47.5
12
216
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
5
IP66
IP68 (5 bar/30 min)
IP68 (10 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
3818921
3818921
K150-1063-00
M63x1.5
40 - 53
40 - 46
46 - 53
10.0
70
70
78.0
53.0
35/45
430
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
TPE / black
NBR
5
IP66
IP68 (15 bar/30 min)
IP68 (15 bar/30 min)
IP69
-40
100
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청