피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 902 - Self-cutting threaded inserts (Ensat® 302), steel case-hardened, zinc plated yellow
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 20346, BN 902 Self-cutting threaded inserts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_20346_902/bn_902.prj},{NB=BN 902 1088416 self cutting threaded insert M6ax12},{CNSORDERNO=1088416},{BNARTNR=1088416},{BNNORM1=Ensat® 302},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-gelb},{GEW=M6a},{D=6.000},{P=1.000},{L=12.000},{D2=9.000},{P1=1.000},{N=2.000},{T=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
L
Overall height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
P1
Pitch
[mm]
BN 902 1088106 self cutti...
1088106
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M2.5
2.500
0.450
2.013
6.000
4.500
0.500
BN 902 1088114 self cutti...
1088114
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M2.6
2.600
0.450
2.113
6.000
4.500
0.500
BN 902 1088122 self cutti...
1088122
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M3
3.000
0.500
2.459
6.000
5.000
0.500
BN 902 1088130 self cutti...
1088130
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M3.5
3.500
0.600
2.850
8.000
6.000
0.750
BN 902 1088394 self cutti...
1088394
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M4
4.000
0.700
3.242
8.000
6.500
0.750
BN 902 1088408 self cutti...
1088408
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M5
5.000
0.800
4.134
10.000
8.000
1.000
BN 902 1088416 self cutti...
1088416
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M6a
6.000
1.000
4.917
12.000
9.000
1.000
BN 902 1088424 self cutti...
1088424
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M6
6.000
1.000
4.917
14.000
10.000
1.500
BN 902 1088432 self cutti...
1088432
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M8
8.000
1.250
6.647
15.000
12.000
1.500
BN 902 1088440 self cutti...
1088440
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M10
10.000
1.500
8.376
18.000
14.000
1.500
BN 902 1088459 self cutti...
1088459
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M12
12.000
1.750
10.106
22.000
16.000
1.500
BN 902 1088467 self cutti...
1088467
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M14
14.000
2.000
11.835
24.000
18.000
1.500
BN 902 1387189 self cutti...
1387189
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M16
16.000
2.000
13.835
22.000
20.000
1.500
BN 902 1416154 self cutti...
1416154
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M20
20.000
2.500
17.294
27.000
26.000
1.500
BN 902 1416162 self cutti...
1416162
Ensat® 302
Steel case-hardened
zinc plated yellow
M24
24.000
3.000
20.752
30.000
30.000
1.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청