카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 226 - Tee nuts, steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.100 Threaded inserts for wooden and soft plastic materials
02.300.100.10 Threaded inserts for press-in
BN 225, BN 226 Tee nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_100/02_300_100_10/bn_225_226/bn_226.prj},{NB=BN 226 1101242 tee nut M5},{CNSORDERNO=1101242},{BNARTNR=1101242},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{GEW=M5},{D=5},{P=0.800},{D2=6.700},{D3=17.000},{H2=8.500},{B=13.000},{H1=5.000},{S=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
BN 226 1101226 tee nut M3
1101226
Steel
zinc plated blue
M3
3
2.459
0.500
4.500
13.000
5.000
10.800
2.700
0.800
BN 226 1101234 tee nut M4
1101234
Steel
zinc plated blue
M4
4
3.242
0.700
5.600
15.000
6.000
10.600
3.400
0.800
BN 226 1101242 tee nut M5
1101242
Steel
zinc plated blue
M5
5
4.134
0.800
6.700
17.000
8.500
13.000
5.000
1.000
BN 226 1101250 tee nut M6
1101250
Steel
zinc plated blue
M6
6
4.917
1.000
7.800
19.000
9.000
14.600
5.600
1.200
BN 226 1101269 tee nut M8
1101269
Steel
zinc plated blue
M8
8
6.647
1.250
9.800
22.000
11.000
16.000
6.400
1.500
BN 226 1101277 tee nut M1...
1101277
Steel
zinc plated blue
M10
10
8.376
1.500
12.000
25.000
12.000
18.000
7.400
1.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청