카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 84012 - Blind rivets high strength dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.400 Structural blind rivets
02.200.400.20 High-strength structural blind rivets
BN 84012 Blind rivets high strength
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_400/02_200_400_20/bn_84012/magna_bulb.prj},{NB=3843730 (12.8)},{BNARTNR=3843730},{BNARTNR1=300152454},{BZC=MBP-R8-M4},{D1=6.4},{FORM=1},{P=2.80},{PMIN=2.800},{PMAX=4.800},{P1=2.8-4.8},{W=Hülse : Stahl, Dorn : Stahl, Oberfläche: verzinkt, farblos chromatiert},{D=12.75},{E=21.9},{B=6.6-6.9},{F1=8900},{F2=16010},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D1
Rivet diameter
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
D
Core length
[mm]
E
Rivet length
[mm]
B
Borehole diameter
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
8208263
8208263
300157462
MBP-R6-M4
4.8
3.2-4.8
Body : Steel, Mandrel : S...
10.90
17.7
4.9-5.1
4890
7560
3843441
3843441
300207088
MBP-R6-M5
4.8
4.2-5.8
Body : Steel, Mandrel : S...
11.89
18.6
4.9-5.1
4890
7560
3843715
3843715
300174326
MBP-R6-M6
4.8
5.2-6.8
Body : Steel, Mandrel : S...
12.90
19.7
4.9-5.1
4890
7560
3843486
3843486
300149927
MBP-R8-M3
6.4
1.5-3.5
Body : Steel, Mandrel : S...
11.48
19.3
6.6-6.9
8900
16010
3843730
3843730
300152454
MBP-R8-M4
6.4
2.8-4.8
Body : Steel, Mandrel : S...
12.75
21.9
6.6-6.9
8900
16010
8208360
8208360
300148237
MBP-R8-M5
6.4
3.8-5.8
Body : Steel, Mandrel : S...
13.77
23.9
6.6-6.9
8900
16010
3843786
3843786
300149926
MBP-R8-M6
6.4
5.8-7.8
Body : Steel, Mandrel : S...
15.77
23.9
6.6-6.9
8900
16010
8208395
8208395
300149925
MBP-R8-M8
6.4
7.8-9.8
Body : Steel, Mandrel : S...
17.78
25.9
6.6-6.9
8900
16010
8208409
8208409
300148239
MBP-R8-M9
6.4
8.8-10.8
Body : Steel, Mandrel : S...
18.77
26.9
6.6-6.9
8900
16010
8208433
8208433
300148240
MBP-R8-M11
6.4
10.8-12.8
Body : Steel, Mandrel : S...
20.78
28.9
6.6-6.9
8900
16010
8208468
8208468
300149928
MBP-R8-M13
6.4
12.8-14.8
Body : Steel, Mandrel : S...
22.78
30.9
6.6-6.9
8900
16010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청