카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 4576 - Blind rivet nuts countersunk head, round shank, open end (TUBTARA® UFO), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 4576 Blind rivet nuts countersunk head, round shank, open end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_4576/bn_4576.prj},{NB=BN 4576 1671022 blind rivet nut M5UFO65 AL},{CNSORDERNO=1671022},{BNARTNR=1671022},{BNARTNR1=300102921},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=Aluminium},{CNSMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D=5},{P=0.800},{ZS=Lieferzustand},{CODE=M5UFO65 AL},{GEW=M5},{L=16.000},{D2=7.000},{D3=10.000},{S=1.500},{H=7.100},{K=4-6,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
S
[mm]
H
Borehole-Ø
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 4576 3825397 blind riv...
3825397
300102917
TUBTARA®
Aluminum
plain
M3UFO35 AL
M3
11.300
5.000
8.000
1.500
5.100
1,7-3,5
BN 4576 1174371 blind riv...
1174371
300102918
TUBTARA®
Aluminum
plain
M4UFO35 AL
M4
11.500
6.000
9.000
1.500
6.100
1,7-3,5
BN 4576 1671014 blind riv...
1671014
300102919
TUBTARA®
Aluminum
plain
M4UFO50 AL
M4
13.000
6.000
9.000
1.500
6.100
3,5-5
BN 4576 1174398 blind riv...
1174398
300102920
TUBTARA®
Aluminum
plain
M5UFO40 AL
M5
13.000
7.000
10.000
1.500
7.100
1,7-4
BN 4576 1671022 blind riv...
1671022
300102921
TUBTARA®
Aluminum
plain
M5UFO65 AL
M5
16.000
7.000
10.000
1.500
7.100
4-6,5
BN 4576 1174428 blind riv...
1174428
300102922
TUBTARA®
Aluminum
plain
M6UFO45 AL
M6
17.000
9.000
12.000
1.500
9.100
1,7-4,5
BN 4576 1671030 blind riv...
1671030
300102923
TUBTARA®
Aluminum
plain
M6UFO65 AL
M6
19.000
9.000
12.000
1.500
9.100
4,5-6,5
BN 4576 1174436 blind riv...
1174436
300102924
TUBTARA®
Aluminum
plain
M8UFO45 AL
M8
19.000
11.000
14.000
1.500
11.100
1,7-4,5
BN 4576 1671596 blind riv...
1671596
300102925
TUBTARA®
Aluminum
plain
M8UFO65 AL
M8
21.000
11.000
14.000
1.500
11.100
4,5-6,5
BN 4576 3825102 blind riv...
3825102
300114933
TUBTARA®
Aluminum
plain
M10UFO45 AL
M10
21.000
12.400
15.400
1.500
12.500
1,7-4,5
BN 4576 9052698 blind riv...
9052698
TUBTARA®
Aluminum
plain
M10UFO65 AL
M10
23.000
12.400
15.400
1.500
12.500
4,5-6,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청