카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23299 - Blind rivet nuts Multigrip knurled shank, small countersunk head, open end (BCT® RBM/KS), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.50 Multigrip blind rivet nuts
BN 23299 Blind rivet nuts Multigrip
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_50/bn_23299/bn_23299.prj},{NB=3824860 (0 0.5)},{BNARTNR=3824860},{BNARTNR1=300160775},{BN=23299},{BNNORM1=BCT®},{BNMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{M=M6},{NDM=6.000},{L1=8.0},{FORM=0},{KL=0.5},{WVIS=Aluminium},{KL1=0.5-6.0},{KE=60},{D=9.0},{D1=10.0},{S=0.5},{L=17.5},{KL2=0.5},{KL3=6.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
KL1
K-Clamping range
ⁿ/ₐ
KE
Code number
[mm]
D
Borehole diameter +0.1
[mm]
D1
ØD-Head
[mm]
S
Head height
[mm]
L
Lenght
[mm]
9005377
9005377
300215249
BCT®
M4-40 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M4
0.5-4.0
40
7.0
8.0
0.5
13.5
9005378
9005378
300215859
BCT®
M4-55 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M4
2.5-5.5
55
7.0
8.0
0.5
15.0
9005379
9005379
300215860
BCT®
M4-70 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M4
4.0-7.0
70
7.0
8.0
0.5
16.5
3824691
3824691
300173407
BCT®
M5-50 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M5
0.5-5.0
50
8.0
9.0
0.5
16.0
3825442
3825442
300204383
BCT®
M5-70 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M5
3.0-7.0
70
8.0
9.0
0.5
18.0
9005380
9005380
300215858
BCT®
M6-45 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M6
0.5-4.5
45
9.0
10.0
0.5
16.0
3824860
3824860
300160775
BCT®
M6-60 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M6
0.5-6.0
60
9.0
10.0
0.5
17.5
3824780
3824780
300160778
BCT®
M6-90 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M6
4.0-9.0
90
9.0
10.0
0.5
21.0
9005381
9005381
300215855
BCT®
M8-60 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M8
0.5-6.0
60
11.0
12.0
0.6
19.5
3824625
3824625
300160788
BCT®
M8-80 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M8
0.5-8.0
80
11.0
12.0
0.6
21.5
3824968
3824968
300160787
BCT®
M8-110 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M8
4.0-11.0
110
11.0
12.0
0.6
25.0
9005382
9005382
300215856
BCT®
M8-130 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M8
6.5-13.0
130
11.0
12.0
0.6
27.0
3826035
3826035
300176444
BCT®
M10-70 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M10
0.8-7.0
70
13.0
14.0
0.6
25.0
9005383
9005383
300215851
BCT®
M10-100 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M10
1.5-10.0
100
13.0
14.0
0.6
28.0
9005384
9005384
300215852
BCT®
M10-140 RBM/KS AL
Aluminum
plain
M10
5.5-14.0
140
13.0
14.0
0.6
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청