카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25211 - Sealing blind rivets IMEX dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.30 Closed end blind rivets
BN 25211 Sealing blind rivets IMEX dome head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_30/bn_25211/bn_25211.prj},{NB=3803434 (13.5)},{BNARTNR=3803434},{BNARTNR1=300134529},{BN=25211},{BZC=TVD 605 GT},{BRAND=POP®},{BT=TVD…GT},{BNMAT=INOX A2},{D=4.8},{L=14.2},{D2=10.0},{D3=3.0},{B=5.0},{BD=5.0-5.1},{FORM=1},{P=3.50},{P1=3.5-6.0},{PMIN=3.500},{PMAX=6.000},{W=Hülse : Edelstahl , Dorn : Edelstahl},{S=1.3},{F2=4300},{F1=4800},{D1=2.97},{X1=4.880},{X2=1.250},{X3=9.530},{VERS=2},{PF=Niet : INOX A2 , Dorn : INOX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NENN
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Article number
ⁿ/ₐ
BZC
Code
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
BT
Brandtype
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Rivet sleeve diameter nom. (d1)
[mm]
L
max.
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
~
[mm]
BD
Borehole diameter
[mm]
P1
Grip range
[mm]
S
max.
[mm]
F2
Shear force
[N]
F1
Tensile force
[N]
PF
Product features
ⁿ/ₐ
3803072
4.8x12.8
3803072
300134528
TVD 603 GT
POP®
TVD…GT
Stainless steel A2
4.8
12.8
10.0
3.0
5.0-5.1
2.0-4.5
1.3
4300
4800
Rivet : Stainless steel A...
3803434
4.8x14.2
3803434
300134529
TVD 605 GT
POP®
TVD…GT
Stainless steel A2
4.8
14.2
10.0
3.0
5.0-5.1
3.5-6.0
1.3
4300
4800
Rivet : Stainless steel A...
3803436
4.8x15.8
3803436
300134530
TVD 607 GT
POP®
TVD…GT
Stainless steel A2
4.8
15.8
10.0
3.0
5.0-5.1
5.0-7.5
1.3
4300
4800
Rivet : Stainless steel A...
3802787
4.8x17.3
3802787
300160697
TVD 609 GT
POP®
TVD…GT
Stainless steel A2
4.8
17.3
10.0
3.0
5.0-5.1
6.5-9.0
1.3
4300
4800
Rivet : Stainless steel A...
3803312
4.8x20.2
3803312
300134532
TVD 613 GT
POP®
TVD…GT
Stainless steel A2
4.8
20.2
10.0
3.0
5.0-5.1
9.0-11.5
1.3
4300
4800
Rivet : Stainless steel A...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청