카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20604 - Self-clinching nuts for PC boards and other plastics
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach
02.100.100.20 Broaching nuts
BN 20604 - KFS2 - Self-clinching nuts for PC boards and other plastics
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_20/bn_20604/bn_20604.prj},{NB=3801339},{BNARTNR=3801339},{BNARTNR1=300104376},{BN=20604},{KLEB=},{WVIS=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{D1=M2.5},{LK=4.20},{D2=4.68},{D3=5.56},{M=1.5},{H=1.53},{SM=1.53},{MRL=4.4},{D11=2.500},{WX='KF2', 'Stahl, verzinnt (Kennziffer \"et\")', 'KFS2', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
[mm]
D2
±0.08
[mm]
D3
±0.13
[mm]
M
±0.13
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
3576085
3576085
300104375
KFS2-M2
KFS2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M2
3.70
4.19
5.56
1.5
1.53
1.53
4.2
3801339
3801339
300104376
KFS2-M2.5
KFS2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M2.5
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
3801090
3801090
300104377
KFS2-M3
KFS2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M3
4.20
4.68
5.56
1.5
1.53
1.53
4.4
3576086
3576086
300104378
KFS2-M4
KFS2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M4
6.40
6.81
8.74
2.0
1.53
1.53
6.4
3801003
3801003
300104379
KFS2-M5
KFS2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M5
6.90
7.37
9.53
3.0
1.53
1.53
7.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청