카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 796 - Waved spring washers (DIN 137 B), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 796, BN 798, BN 800 Waved spring washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_796_798_800/bn_796.prj},{NB=BN 796 1230026 waved spring washer 10},{CNSORDERNO=1230026},{BNARTNR=1230026},{BNNORM1=DIN 137 B},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl 420-490 HV },{CNSMAT=Federstahl 420-490 HV },{BNSURFACE=schwarz},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=21.000},{H=1.000},{H1=4.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter H14
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face js16
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height max.
[mm]
BN 796 1230018 waved spri...
1230018
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
3.000
3.200
8.000
0.500
1.600
BN 796 1280627 waved spri...
1280627
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
4.000
4.300
9.000
0.500
2.000
BN 796 1280635 waved spri...
1280635
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
5.000
5.300
11.000
0.500
2.200
BN 796 1280643 waved spri...
1280643
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
6.000
6.400
12.000
0.500
2.600
BN 796 1280651 waved spri...
1280651
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
8.000
8.400
15.000
0.800
3.000
BN 796 1230026 waved spri...
1230026
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
10.000
10.500
21.000
1.000
4.200
BN 796 1230034 waved spri...
1230034
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
12.000
13.000
24.000
1.200
5.000
BN 796 1230042 waved spri...
1230042
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
14.000
15.000
28.000
1.600
6.000
BN 796 1230050 waved spri...
1230050
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
16.000
17.000
30.000
1.600
6.400
BN 796 1230069 waved spri...
1230069
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
18.000
19.000
34.000
1.600
6.600
BN 796 1230077 waved spri...
1230077
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
20.000
21.000
36.000
1.600
7.400
BN 796 1230085 waved spri...
1230085
DIN 137 B
Spring steel 420-490 HV
black
22.000
23.000
40.000
1.800
7.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청